Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wobatech Media Carrier w oparciu o Wobatech

Wobatech jest wiodącym dostawcą kompleksowych usług w pełni zintegrowanych, modułowych rozwiązań infrastruktury laboratoryjnej dostarczanych z jednego źródła. Jako partner technologiczny w branży nauk przyrodniczych tworzą indywidualne, elastyczne koncepcje pomieszczeń dla swoich klientów.
Firma łączy inżynierię, produkcję, planowanie cyfrowe, prefabrykację i montaż na miejscu, aby stworzyć wysoce elastyczne, przyszłościowe środowiska laboratoryjne.

Dzięki lokalizacjom w Wollerau w Szwajcarii, Tettnang - Niemcy i USA, są na międzynarodowym kursie ekspansji i stale się rozwijają. Od inżynierii po produkcję i montaż, oferują wszystko z jednego źródła, zapewniając tym samym satysfakcję naszych klientów na całym świecie.

Dlaczego Elastyczne dostawy mediów dla przyszłościowego laboratorium?

Infrastruktura laboratoryjna musi spełniać wymagania badaczy od dziesięcioleci — czy to z powodu postępu technologicznego, czy reorientacji pola badawczego.

Dostarczanie technologii medialnej z sufitu jest idealne. Dzięki nośnikom nośników przymocowanych do sufitu niezbędne narzędzia można zapewnić w elastyczny i ekonomiczny sposób. Te nośniki można przenosić lub usuwać w razie potrzeby bez konieczności większych prac przebudowujących.

Dostosowany nośnik multimediów

Zalety

  • Wysoce elastyczne konstrukcje: niezależnie od tego, czy jest to ruchomy, składany lub mobilny nośnik multimedialny, przymocowany do ścian, sufitów lub Wobatech Ceiling Grid, ten produkt może zmieścić się wszędzie.
  • Indywidualnie konfigurowalne: Nośniki multimedialne mogą być indywidualnie zaprojektowane, aby zapewnić odpowiednie zaopatrzenie techniczne, mogą być dostosowane do użytkownika i miejsca pracy w celu optymalizacji ergonomii miejsca pracy i mogą być oferowane w różnych wzorach.
  • Bardzo elastyczny, nawet retrospektywnie. Modułowe portfolio umożliwia dostosowanie się do zmieniających się sytuacji i wymagań.

Dostępne funkcje