Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wobatech Enclosures w oparciu o Wobatech

Wobatech jest wiodącym dostawcą kompleksowych usług w pełni zintegrowanych, modułowych rozwiązań infrastruktury laboratoryjnej dostarczanych z jednego źródła. Jako partner technologiczny w branży nauk przyrodniczych tworzą indywidualne, elastyczne koncepcje pomieszczeń dla swoich klientów.
Firma łączy inżynierię, produkcję, planowanie cyfrowe, prefabrykację i montaż na miejscu, aby stworzyć wysoce elastyczne, przyszłościowe środowiska laboratoryjne.

Dzięki lokalizacjom w Wollerau w Szwajcarii, Tettnang - Niemcy i USA, są na międzynarodowym kursie ekspansji i stale się rozwijają. Od inżynierii po produkcję i montaż, oferują wszystko z jednego źródła, zapewniając tym samym satysfakcję naszych klientów na całym świecie.

Dlaczego Skuteczna ochrona w środowiskach laboratoryjnych i produkcyjnych?

Koncentrujemy się na bezpieczeństwie w środowisku laboratoryjnym i produkcyjnym. Nasze obudowy służą do odprowadzania ciepła, gazów i dymu, a także do redukcji emisji hałasu. Oferujemy szeroką gamę modeli i wymiarów: stacjonarne obudowy stołowe, duże obudowy typu walk-in, a nawet kompletne rozwiązania pokojowe. Możliwe są również obudowy z certyfikatem EN lub stacjonarne ekstrakcje punktowe, można również wdrożyć integracyjne nośniki nośników.

Chronione środowisko pracy

Zalety

  • Obudowy są w pełni konfigurowalne, aby idealnie pasowały do danego otoczenia. Rozmiar i materiały, a także różne opcje suwaków są indywidualnie zaprojektowane tak, aby spełnić przeznaczenie obudowy.
  • Obudowa pozwala na optymalne wykorzystanie miejsc pracy w obszarach laboratoryjnych i przemysłowych. Służy do zapewnienia kontrolowanych, chronionych obszarów do ekstrakcji gazów, oparów, pyłów i ciepła. Wiele obudów można podłączyć i łączyć.
  • Nasze obudowy niezawodnie zapewniają ochronę Twoich miejsc pracy.

Dostępne funkcje