Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wobatech Ceiling Grid w oparciu o Wobatech

Wobatech jest wiodącym dostawcą kompleksowych usług w pełni zintegrowanych, modułowych rozwiązań infrastruktury laboratoryjnej dostarczanych z jednego źródła. Jako partner technologiczny w branży nauk przyrodniczych tworzą indywidualne, elastyczne koncepcje pomieszczeń dla swoich klientów.
Firma łączy inżynierię, produkcję, planowanie cyfrowe, prefabrykację i montaż na miejscu, aby stworzyć wysoce elastyczne, przyszłościowe środowiska laboratoryjne.

Dzięki lokalizacjom w Wollerau w Szwajcarii, Tettnang - Niemcy i USA, są na międzynarodowym kursie ekspansji i stale się rozwijają. Od inżynierii po produkcję i montaż, oferują wszystko z jednego źródła, zapewniając tym samym satysfakcję naszych klientów na całym świecie.

Dlaczego Podstawowa struktura łącząca różne funkcje?

Siatka sufitowa optymalizuje również poniższe przepływy pracy. Tworzy podstawową strukturę, która konstruktywnie łączy różne funkcje: jako nośnik dla wszystkich instalacji usługowych budowlanych, jako jednostka zasilająca wszystkie użyte media oraz jako system modułowy dla wszystkich mebli, takich jak regały.

Modelowanie BIM

Zalety

  • Dostępny w różnych etapach rozbudowy, nasz system profili aluminiowych jest montowany do sufitu na miejscu i obsługuje pożądane instalacje, takie jak kable i kanały wentylacyjne. Jest również w stanie pomieścić systemy nośników multimediów, regały i inne elementy dodatkowe.
  • Planowane i tworzone indywidualnie zgodnie z wymaganiami klienta, z możliwością łatwej modernizacji i elastycznego wyposażenia laboratoryjnego. Użytkownik staje się projektantem — efektem są niższe koszty konfiguracji i eksploatacji od samego początku.
  • Jeśli ma zostać poprawiony klimat akustyczny pomieszczenia, sufit będzie bardziej atrakcyjny wizualnie lub wyposażony w funkcje takie jak wentylacja i oświetlenie, system siatki sufitowej można rozszerzyć o okładzinę sufitową.

Dostępne funkcje