Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

WiTTRA Click-ons and Accessories w oparciu o Wittra Networks AB

Wittra Networks dostarcza wiodącą na świecie sieć dla systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS), umożliwiającą bezproblemowe śledzenie zasobów i zbieranie danych z czujników w środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych w ramach jednego wdrożenia bezprzewodowego. Dzięki integracji UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty i LoRa LPWAN w jednej hybrydowej bramie platforma obsługuje różne przypadki użycia na dużą skalę.
Zbudowane w oparciu o jeden model Governance powered by oparte na jednej bramie rozwiązanie łączy łączność, pozycjonowanie i dane w skalowalną infrastrukturę, tworząc zaufaną warstwę danych dla fizycznej sztucznej inteligencji, wglądu w czasie rzeczywistym i optymalizacji operacyjnej. Opracowany i wyprodukowany w Europie.

Dlaczego Czujniki kliknięcia, interfejsy czujników i inne akcesoria?

Wittra Networks oferuje modułowe czujniki kliknięcia, interfejsy i akcesoria, które rozszerzają możliwości wykrywania w całej infrastrukturze. Z łatwością dodawaj czujniki klimatu (światło, ciśnienie, temperatura, wilgotność), analogowe/cyfrowe IO, sondy temperatury i pomiary prądu do urządzeń Sense 360. Umożliwia to bezproblemową integrację czujników innych firm, elastyczną konfigurację i skalowalne wdrożenia przy minimalnej złożoności w środowiskach przemysłowych.

Dwa urządzenia elektroniczne na ciemnym tle

Zalety

  • Szybkie wdrażanie — instalacja i rozbudowa sieci IoT w ciągu kilku minut dzięki unikalnej konstrukcji typu click-on firmy WitTra, która zachowuje wytrzymałość IP67 do zastosowań przemysłowych.
  • Przyszłościowa elastyczność - łatwo dodawaj nieograniczoną liczbę czujników klasy przemysłowej lub innych firm, zapewniając możliwość dostosowania się do zmieniających się potrzeb biznesowych.
  • Koszt i wydajność zapasów - Zmniejsz inwestycje sprzętowe i koszty zapasów, dodając tylko niezbędne czujniki w razie potrzeby.
  • Bezproblemowa integracja - kompatybilny z tysiącami czujników innych firm, unikając blokowania dostawców i zapewniając interoperacyjność
  • Niezawodna wydajność - Utrzymuje solidną pracę o stopniu ochrony IP67 w trudnych warunkach, zapewniając niezawodne gromadzenie danych.

Dostępne funkcje

Case Study

Hybrydowy RTLS wewnątrz/zewnętrzny

Obudowa wewnętrzna/zewnętrzna hybrydowa RTLS

Sieć Wi-Fi Sun Meshh poniżej GHz umożliwia wydajne, niedrogie śledzenie materiałów wewnątrz i na zewnątrz, zmniejszając opóźnienia i zakłócenia w produkcji dla globalnego dostawcy technologii procesowych.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Śledzenie zasobów Wittra

Bezprzewodowe śledzenie zasobów w budynkach komercyjnych

Rozwiązanie Wittra do śledzenia zasobów zapewnia budynkom komercyjnym widoczność aktywów w czasie rzeczywistym, poprawiając produktywność i wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych, kradzieży i odpadów. Elastyczny, skalowalny system umożliwia szybkie wdrażanie i wysoki zwrot z inwestycji w każdym środowisku.

Poznaj zasoby i powiązane produkty