Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

WiTTRA C{x}ameleon Tag w oparciu o Wittra Networks AB

Wittra Networks dostarcza wiodącą na świecie sieć dla systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS), umożliwiającą bezproblemowe śledzenie zasobów i zbieranie danych z czujników w środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych w ramach jednego wdrożenia bezprzewodowego. Dzięki integracji UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty i LoRa LPWAN w jednej hybrydowej bramie platforma obsługuje różne przypadki użycia na dużą skalę.
Zbudowane w oparciu o jeden model Governance powered by oparte na jednej bramie rozwiązanie łączy łączność, pozycjonowanie i dane w skalowalną infrastrukturę, tworząc zaufaną warstwę danych dla fizycznej sztucznej inteligencji, wglądu w czasie rzeczywistym i optymalizacji operacyjnej. Opracowany i wyprodukowany w Europie.

Dlaczego Czujnik, sygnalizator pozycjonujący lub router siatkowy - wszystko w jednym?

Wittra C (x) ameleon to zdefiniowany programowo węzeł krawędzi, który można skonfigurować jako czujnik, router siatkowy lub sygnalizator pozycjonujący. Dzięki zintegrowanemu wykrywaniu, pozycjonowaniu UWB i bezpiecznemu udostępnianiu bezprzewodowemu za pośrednictwem bramki umożliwia elastyczne wdrożenia, przechwytywanie danych w czasie rzeczywistym i skalowalną infrastrukturę obsługującą wydajne operacje oparte na sztucznej inteligencji.

Czarne urządzenie elektroniczne na białym tle

Zalety

  • Przedłuża żywotność sprzętu i zmniejsza ilość odpadów — podejście sprzętowe zdefiniowane przez Software pozwala pojedynczemu urządzeniu pełnić wiele ról (tracker, router, beacon), wydłużając żywotność sprzętu, minimalizując ilość odpadów i zmniejszając potrzebę stosowania wielu SKU, zwiększając zrównoważony rozwój i zmniejszając wpływ na środowisko.
  • Optymalizuje zapasy i zmniejsza koszty - Zastępując wiele specjalistycznych urządzeń jedną konfigurowalną jednostką, C {x} ameleon drastycznie zmniejsza złożoność zapasów i koszty, poprawiając zwrot z inwestycji i przyspieszając czas wprowadzania na rynek wdrożeń przemysłowych.
  • Elastyczna funkcjonalność na żądanie - urządzenie może zdalnie zmieniać tożsamość — stając się trackerem Sense 360, routerem siatkowym lub sygnalizatorem pozycjonującym — za pomocą bezpiecznych aktualizacji bezprzewodowych, umożliwiając zwinną adaptację sieci bez fizycznych zmian sprzętowych.
  • Wytrzymały i certyfikat IP67 - Zaprojektowany do trudnych środowisk, C {x} ameleon jest kompaktowy, wytrzymały i uszczelniony IP67, zapewniając niezawodną pracę na zewnątrz, pod ziemią lub w warunkach przemysłowych, obsługując różne przypadki użycia IoT.
  • Zintegrowane Sensors i pozycjonowanie - zawiera wiele wbudowanych czujników i zaawansowane funkcje lokalizacji z technologią Software Defied Radio, dostarczając precyzyjne dane czujników i pozycjonowania do chmury w celu kompleksowego śledzenia i monitorowania zasobów

Dostępne funkcje

Case Study

Operacje wytapiania Eramet

Eramet usprawnia procesy wytapiania

Eramet wymagał precyzyjnego śledzenia i monitorowania kadzi odpowiednio pod względem lokalizacji i temperatury kadzi wewnętrznej, aby zmniejszyć straty energii podczas procesu podgrzewania wstępnego.

Poznaj zasoby i powiązane produkty