Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

WiTTRA Asset Tracking - RTLS and Sensor Data w oparciu o Wittra Networks AB

Wittra Networks dostarcza wiodącą na świecie sieć dla systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS), umożliwiającą bezproblemowe śledzenie zasobów i zbieranie danych z czujników w środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych w ramach jednego wdrożenia bezprzewodowego. Dzięki integracji UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty i LoRa LPWAN w jednej hybrydowej bramie platforma obsługuje różne przypadki użycia na dużą skalę.
Zbudowane w oparciu o jeden model Governance powered by oparte na jednej bramie rozwiązanie łączy łączność, pozycjonowanie i dane w skalowalną infrastrukturę, tworząc zaufaną warstwę danych dla fizycznej sztucznej inteligencji, wglądu w czasie rzeczywistym i optymalizacji operacyjnej. Opracowany i wyprodukowany w Europie.

Dlaczego Bezprzewodowe pozycjonowanie i monitorowanie aktywów przemysłowych?

Wittra Networks umożliwia bezprzewodowe pozycjonowanie za pomocą siatki Wi-Sun i UWB, łącząc skalowalny zasięg z wysoką precyzją. Wi-Sun zapewnia dokładność pozycjonowania do ~ 5 metrów, podczas gdy UWB zapewnia dokładność podmiernika. Wykorzystując obie technologie w jednej infrastrukturze, organizacje optymalizują wydajność i koszty, osiągając szybszy zwrot z inwestycji dzięki niższym kosztom instalacji i dokładności dostosowanej do celu we wszystkich przypadkach użytkowania.

W centrum uwagi na pojazd lotniskowy

Zalety

  • Skrócony czas przestojów — szybko zlokalizuj narzędzia, maszyny lub komponenty, minimalizując straty czasu i przerwy w produkcji.
  • Bardziej efektywne wykorzystanie Resources - Zwiększ wykorzystanie zasobów, wiedząc, gdzie znajduje się sprzęt i jak często jest używany.
  • Poprawione bezpieczeństwo i identyfikowalność - monitoruj sprzęt w czasie rzeczywistym, aby upewnić się, że jest używany prawidłowo i we właściwym miejscu, zmniejszając ryzyko wypadków.
  • Niższe koszty związane z utratą i wymianą - Zapobiegaj zaginięciu narzędzi lub maszyn, oszczędzając pieniądze na wymianach.
  • Skalowalne i przyszłościowe rozwiązanie - Łatwe rozszerzanie systemu w miarę rozwoju operacji, dzięki otwartym standardom i technologii sieci bezprzewodowej, które wspierają integrację z innymi rozwiązaniami IoT.

Dostępne funkcje

Case Study

Eramet

Eramet usprawnia procesy wytapiania

Eramet działa w trudnym środowisku przemysłowym, gdzie komunikacja radiowa jest trudna. Potrzebowali precyzyjnego śledzenia i monitorowania temperatury kadzi, aby zmniejszyć straty energii podczas wstępnego podgrzewania.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Wózek widłowy

Pozycjonowanie i monitoring wózków widłowych

Wittra śledzi i monitoruje wózki widłowe za pomocą hybrydowej sieci IoT z siatką Wi-Sun i UWB, umożliwiając lokalizację w czasie rzeczywistym, wykrywanie kolizji, geofencing, natychmiastowe powiadomienia i pełne posiadanie danych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności.

Poznaj zasoby i powiązane produkty