Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wireless IoT Network w oparciu o Wittra Networks AB

Wittra Networks dostarcza wiodącą na świecie sieć dla systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS), umożliwiającą bezproblemowe śledzenie zasobów i zbieranie danych z czujników w środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych w ramach jednego wdrożenia bezprzewodowego. Dzięki integracji UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty i LoRa LPWAN w jednej hybrydowej bramie platforma obsługuje różne przypadki użycia na dużą skalę.
Zbudowane w oparciu o jeden model Governance powered by oparte na jednej bramie rozwiązanie łączy łączność, pozycjonowanie i dane w skalowalną infrastrukturę, tworząc zaufaną warstwę danych dla fizycznej sztucznej inteligencji, wglądu w czasie rzeczywistym i optymalizacji operacyjnej. Opracowany i wyprodukowany w Europie.

Dlaczego Sieć IoT do szybkiego, opłacalnego śledzenia zasobów.?

Wittra dostarcza cyfrowe rozwiązania łączące świat fizyczny i cyfrowy, umożliwiając pozycjonowanie RTLS i monitorowanie danych z czujników poprzez skalowalną, bezpieczną sieć bezkablową. Łącząc Wi-Sun Mesh, LoRa, Mioty i UWB za pośrednictwem bramy hybrydowej, zapewnia płynną łączność. Obsługuje Private 5G jako bezpieczny backhaul i umożliwia fizyczną sztuczną inteligencję poprzez praktyczne wglądy z danych pozycjonowania i czujników.

Reflektor skupiający się na palecie w warunkach przemysłowych

Zalety

  • Szybkie, skalowalne i elastyczne wdrażanie - ujednolicona brama obsługuje wiele protokołów i czujników innych firm, umożliwiając łatwą rozbudowę i dostosowywanie do różnych potrzeb IoT.
  • Niższe koszty infrastruktury są osiągane dzięki siatce Wittry sub-GHz, wymagającej do 10-krotnie mniej punktów kontrolnych w porównaniu z rozwiązaniami WiFi lub Bluetooth. To znacznie obniża koszty sprzętu, instalacji i konserwacji przy jednoczesnym uproszczeniu wdrażania w środowiskach na dużą skalę
  • Doskonały zasięg sygnału i niezawodność - częstotliwości poniżej GHz zapewniają solidny zasięg wewnątrz/na zewnątrz, lepszą penetrację i niezawodne dostarczanie danych w trudnych warunkach.
  • Zaawansowane zabezpieczenia z podejściem Zero Trust chroni operacje poprzez izolowane sieci i ciągłe uwierzytelnianie urządzeń. Obsługa zarówno wdrożeń lokalnych, jak i bezpiecznych w chmurze, zapewnia integralność danych, zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi i umożliwia zgodne, zaufane operacje w różnych środowiskach.
  • Wysoka dokładność pozycjonowania 3D łączy ToF i RSSI, aby zapewnić precyzyjne śledzenie zasobów w środowiskach wewnętrznych, zewnętrznych i podziemnych w ramach jednej infrastruktury, umożliwiając niezawodne dane lokalizacji i lepszą widoczność operacyjną.

Dostępne funkcje

Case Study

Eramet

Eramet usprawnia procesy wytapiania

Eramet wymagał precyzyjnego śledzenia i monitorowania kadzi odpowiednio pod względem lokalizacji i temperatury kadzi wewnętrznej, aby zmniejszyć straty energii podczas procesu podgrzewania wstępnego.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
wittra_inwalidzki

Bezprzewodowe śledzenie zasobów w budynkach komercyjnych

Rozwiązanie Wittra do śledzenia zasobów zapewnia budynkom komercyjnym widoczność aktywów w czasie rzeczywistym, poprawiając produktywność i wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych, kradzieży i odpadów. Elastyczny, skalowalny system umożliwia szybkie wdrażanie i wysoki zwrot z inwestycji w każdym środowisku.

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby