Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Energy metering through hybrid network w oparciu o Wittra Networks AB

Wittra Networks dostarcza wiodącą na świecie sieć dla systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS), umożliwiającą bezproblemowe śledzenie zasobów i zbieranie danych z czujników w środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych w ramach jednego wdrożenia bezprzewodowego. Dzięki integracji UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty i LoRa LPWAN w jednej hybrydowej bramie platforma obsługuje różne przypadki użycia na dużą skalę.
Zbudowane w oparciu o jeden model Governance powered by oparte na jednej bramie rozwiązanie łączy łączność, pozycjonowanie i dane w skalowalną infrastrukturę, tworząc zaufaną warstwę danych dla fizycznej sztucznej inteligencji, wglądu w czasie rzeczywistym i optymalizacji operacyjnej. Opracowany i wyprodukowany w Europie.

Dlaczego Dowiedz się, dokąd zmierza Twoja energia?

Wittra Networks umożliwia analizę energii w czasie rzeczywistym poprzez dokładne pomiary od poziomu podlicznika do poziomu urządzenia. Dzięki połączeniu czujników bezprzewodowych, łączności hybrydowej i ujednoliconej warstwy zarządzania platforma zapewnia dokładne, praktyczne informacje, które wspierają optymalizację, redukcję kosztów i zarządzanie energią oparte na sztucznej inteligencji w różnych operacjach.

Tablet trzymający ręce z pulpitem danych

Zalety

  • Wgląd poprzez monitorowanie energii w czasie rzeczywistym - zapewnia ciągły wgląd w zużycie energii w czasie rzeczywistym, umożliwiając natychmiastową identyfikację nieefektywności i świadome podejmowanie decyzji w celu optymalizacji operacji.
  • Szybkie wdrażanie i łatwa integracja - Bezproblemowo integruje się z siecią IoT i systemami elektrycznymi dzięki prostemu projektowi kliknięcia, minimalizując czas konfiguracji i złożoność.
  • Oszczędność kosztów - umożliwia precyzyjne monitorowanie zużycia energii i zarządzanie nim, pomagając branżom zmniejszyć ilość odpadów i obniżyć rachunki za prąd, bezpośrednio poprawiając wyniki finansowe.
  • Wspiera cele Sustainability - Ułatwia efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejsza wpływ na środowisko i pomaga branżom osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju poprzez minimalizację zbędnego zużycia energii.
  • Konserwacja predykcyjna i skrócony czas przestojów — szczegółowe monitorowanie i profilowanie zużycia pomagają wykrywać anomalie, umożliwiając przewidywalną konserwację i ograniczając nieoczekiwane awarie sprzętu i przestoje.

Dostępne funkcje

Case Study

Kable i skrzynki przyłączeniowe w słabo oświetlonej przestrzeni

Pomiar energii w Silver Weibull

Silver Weibull zmniejszył zużycie energii elektrycznej po odkryciu ukrytych strat. Wdrożenie z WitTra oznaczało 60% niższe inwestycje w porównaniu z innymi technologiami.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Magazyn przemysłowy z maszynami w centrum uwagi

Pozycjonowanie i monitoring aktywów przemysłowych

Wittra śledzi i monitoruje zasoby przemysłowe, łącząc metki UWB, 6LowPan i znaczniki czujników, aby precyzyjnie zlokalizować, wykrywać i monitorować zasoby w czasie rzeczywistym, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, nawet w trudnych warunkach, poprawiając wydajność i zmniejszając straty produkcyjne.

Poznaj zasoby i powiązane produkty