Dlaczego Ponieważ symulacja na wczesnym etapie DZIAŁA?
Jako podstawę do symulacji planowanej infrastruktury WLAN wykorzystywane są tylko plany pięter obszaru/trasy, która ma być dostarczona. Na podstawie zapisanych wcześniej wymagań symulujemy propagację sieci WLAN za pomocą wszystkich zdefiniowanych komponentów WLAN. Te wyniki symulacji opierają się na założeniach i wartościach czysto teoretycznie określonych i nie uwzględniają żadnych potencjalnych przyczyn zakłóceń na miejscu. Dlatego ta forma planowania sieci WLAN jest stosowana tylko wtedy, gdy budynki, które mają być dostarczone, jeszcze nie istnieją lub nie można do nich uzyskać dostępu.
WYNIK
Otrzymasz od nas strukturę ilościową, która zawiera listę wszystkich potrzebnych urządzeń. Na tym wczesnym etapie, jednak, bez informacji dotyczących szczegółowych instrukcji instalacji dla każdego miejsca instalacji, które są niezbędne do prawidłowej instalacji.
SYMULUJEMY TEORETYCZNIE - ZACZYNASZ PRAKTYCZNIE
Symulacja obejmuje fazy przygotowania, wykonanie techniczne, w tym sprzęt pomiarowy, ocenę i przetwarzanie końcowe.
Zalety
- Niższe ryzyko finansowe niż w przypadku prawdziwych eksperymentów
- Dokładne, powtarzalne testy
- Badanie długoterminowych skutków
- Uzyskaj wgląd w usprawnienia procesów
- Ocena zdarzeń losowych
- Testowanie dystrybucji niestandardowych