Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Commissioning WLAN w oparciu o Wireless.Consulting

Jesteśmy globalnie działającym partnerem rozwiązań SIEMENS specjalizującym się w doradztwie, planowaniu, integracji i analizie błędów cyfrowych sieci bezprzewodowych, takich jak WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G i 5G.
Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy rozwiązania szyte na miarę w celu sprawnej, bezpiecznej i niezawodnej komunikacji.
Wireless.Consulting GmbH oferuje klientom optymalne rozwiązania dla sieci bezprzewodowych, a także kompleksową obsługę. Oprócz doradztwa, planowania i instalacji, wykonujemy skrupulatne przygotowania dla Twojej sieci, przeprowadzając ankietę witryny WLAN.

Dlaczego Twoja sieć bezprzewodowa DZIAŁA od samego początku?

Uruchomienie następuje po instalacji wstępnie skonfigurowanych komponentów. Wszystkie komponenty są sprawdzane pod kątem prawidłowego rozmieszczenia, wyrównania i instalacji, a drobne usterki są korygowane bezpośrednio w razie potrzeby. Poważne wady są udokumentowane i dostarczane z zaleceniem do działania. Każde uruchomienie obejmuje tak zwane poziomowanie systemu, w którym koordynowane są parametry transmisji i odbioru infrastruktury WLAN. Badanie poinstalacyjne dokumentuje stan sieci WLAN w momencie uruchomienia.

Rezultat: wyrównana i akceptowana infrastruktura WLAN, która spełnia wymagania usługi
opis. Jeśli parametry odchylające są określone lub nawet konieczne, są one również szczegółowo udokumentowane.

SPRAWDZAMY - ZYSKUJESZ

Uruchomienie sieci WLAN składa się z logicznej sekwencji sprawdzonych kroków. Obejmuje fazy przygotowania, wykonanie techniczne na miejscu, w tym sprzęt pomiarowy, ocenę i przetwarzanie końcowe.

Zalety

  • protokół do pomiaru pola radiowego
  • protokół analizy spektralnej

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby

Wymagania wstępne