Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Peak shaving with UltraCaps and Smart Power Management w oparciu o VSE

VSE jest specjalistą w dziedzinie automatyki przemysłowej i sterowania ruchem oraz certyfikowanym partnerem Siemens Motion. Ich klientami są „klienci końcowi”, ale także dostawcy systemów i konstruktorzy maszyn. Tutaj integrują mechaniczne elementy elektroniczne i oprogramowanie inteligentne i optymalne, aby zapewnić doskonałą maszynę z równowagą między wydajnością a zrównoważonym rozwojem. Działający w: przemyśle, produkcji, spożywaniu, budownictwie, budownictwie i infrastrukturze.

Dlaczego UltraCaps w połączeniu z inteligentnym zarządzaniem energią?

Zatłoczenie sieci komplikuje dostawy energii w środowiskach przemysłowych, infrastrukturalnych, magazynowych i budowlanych. Połączenie UltraCaps i Siemens Smart Power Management zapewnia, że odpowiednia ilość energii jest dostępna we właściwym czasie i miejscu.
UltraCaps może tymczasowo magazynować energię hamowania ze zstępujących mostów, wind i dźwigów, a następnie uwalniać ją w celu energochłonnego ruchu w górę. To skalowalne rozwiązanie zapewnia maksymalną moc lokalnie, umożliwiając systemom dynamicznym pracę przy minimalnych przestojach bez większych połączeń zasilania, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności sieci. Dodatkowo UltraCaps działają jako lokalne bufory, zapobiegając problemom z jakością spowodowanym zakłóceniami sieci. Na przykład frezarki CNC są bardzo wrażliwe na zakłócenia, co bezpośrednio wpływa na jakość produktu.
Jako partner Siemens Drives & Motion, VSE Industrial Automation integruje UltraCaps z systemami sterowania i oblicza dokładne zapotrzebowanie na energię dla nieprzerwanej pracy, maksymalnej redukcji mocy i ponownego wykorzystania energii.

Modułowe UltraCaps/supercaps/kondensatory

Zalety

  • Niższa przepustowość połączenia w sieci
  • Szczytowe golenie
  • Stabilne zarządzanie energią
  • Inteligentne wykorzystanie energii regeneracyjnej
  • Rozwiązania sieciowe
  • Pozwala dwóm żurawiom magazynowym pracować na złączu 16 A zamiast 32 A

Dostępne funkcje