Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Robot based manufacturing machines with SINUMERIK w oparciu o VLM Robotics

VLM Robotics pracuje nad zwinną robotyką produkcyjną 4.0 i pozwala rozwiązać jeden z głównych aktualnych problemów producentów: fragmentację ich produkcji w odpowiedzi na oczekiwania masowej personalizacji...<br/>VLM-Robotics produkuje komórki zrobotyzowane do produkcji jako sterowanie NDT, obróbka skrawaniem, klejeniem, produkcją dodatków itp.<br/>Jego ogniwa, zawsze sterowane za pomocą sterowania numerycznego, są na ogół wielofunkcyjne, wielofunkcyjne (np. produkcja addytywna+sterowanie w procesu+obróbka) i wielobotowe.<br/>Zawsze przyrządowane, działają w zamkniętej pętli w czasie rzeczywistym, są całkowicie oparte na danych i dzięki temu mają zdolność do zwinnego wytwarzania dużych części (> 1 m) (tj. unikalnych produktów za każdym razem bez efektu szeregowego)<br/>

Dlaczego Robot sterowany przez sterowanie numeryczne?

Robot sterowany przez CNC w sterowaniu bezpośrednim i wielokanałowym poprawia precyzję i dane w czasie rzeczywistym. Obsługuje jednoczesną interpolację wieloosiową (wielokanałową) w zastosowaniach takich jak produkcja addytywna i obróbka skrawaniem. Zintegrowana szafa elektryczna z we/wy i innymi funkcjami.

Robot sterowany przez sterowanie numeryczne

Zalety

  • Interpolacja osi
  • Jednoczesne sterowanie robotem
  • Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym
  • Zamknięta pętla na NC

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne