Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Integrated Manufacturing Digital Thread w oparciu o VLM Robotics

VLM Robotics pracuje nad zwinną robotyką produkcyjną 4.0 i pozwala rozwiązać jeden z głównych aktualnych problemów producentów: fragmentację ich produkcji w odpowiedzi na oczekiwania masowej personalizacji...<br/>VLM-Robotics produkuje komórki zrobotyzowane do produkcji jako sterowanie NDT, obróbka skrawaniem, klejeniem, produkcją dodatków itp.<br/>Jego ogniwa, zawsze sterowane za pomocą sterowania numerycznego, są na ogół wielofunkcyjne, wielofunkcyjne (np. produkcja addytywna+sterowanie w procesu+obróbka) i wielobotowe.<br/>Zawsze przyrządowane, działają w zamkniętej pętli w czasie rzeczywistym, są całkowicie oparte na danych i dzięki temu mają zdolność do zwinnego wytwarzania dużych części (> 1 m) (tj. unikalnych produktów za każdym razem bez efektu szeregowego)<br/>

Dlaczego Cyfrowy wątek do zwinnej produkcji z robotami?

VLM-Robotics opracował maszynowy digital twin na CMVM, używany z RMVM do symulacji programów NX CAM. System produkcji zamkniętej pętli (CLM) zarządza NC, czujnikami i efektorami w celu dostosowania procesu w czasie rzeczywistym. Jakość wykorzystuje dane z NC, Industrial Edge i Analyse MyToolPath.

Digital Thread VLM-Robotics

Zalety

  • Symuluj i sprawdź swoje programy produkcyjne dzięki Digital Twin
  • Robienie dużej roli za pierwszym razem dzięki robotyce adaptacyjnej (NC, CLM)
  • Zbieraj i strukturyzuj wszystkie dane pod kątem kwalifikacji i sztucznej inteligencji

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby

Wymagania wstępne