Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

AM-technology consulting and implementation w oparciu o VLM Robotics

VLM Robotics pracuje nad zwinną robotyką produkcyjną 4.0 i pozwala rozwiązać jeden z głównych aktualnych problemów producentów: fragmentację ich produkcji w odpowiedzi na oczekiwania masowej personalizacji...<br/>VLM-Robotics produkuje komórki zrobotyzowane do produkcji jako sterowanie NDT, obróbka skrawaniem, klejeniem, produkcją dodatków itp.<br/>Jego ogniwa, zawsze sterowane za pomocą sterowania numerycznego, są na ogół wielofunkcyjne, wielofunkcyjne (np. produkcja addytywna+sterowanie w procesu+obróbka) i wielobotowe.<br/>Zawsze przyrządowane, działają w zamkniętej pętli w czasie rzeczywistym, są całkowicie oparte na danych i dzięki temu mają zdolność do zwinnego wytwarzania dużych części (> 1 m) (tj. unikalnych produktów za każdym razem bez efektu szeregowego)<br/>

Dlaczego AM-technology consulting and implementation?

Doświadczenie we wszystkich procesach ALM (WAAM, LMD-P, LMD-W, Coldspray) do zastosowań hybrydowych (skanowanie, frezowanie, test nieniszczący). Wykorzystuje NX software, Digital Twin, SINUMERIK ONE CNC z własnym programowaniem i specjalistycznym oprzyrządowaniem procesowym. Oferuje sterowanie w zamkniętej pętli, innowacje sprzętowe i Industrial Edge dla identyfikowalności i optymalizacji.

NX+NC

Zalety

  • konkurencyjność zwinnej produkcji
  • Zrób dobrą rolę za każdym razem
  • zakończyć część na komórce dzięki hybrydacji (skanowanie, NDT, mielenie...)
  • rozwiązanie oparte na standardach przemysłowych (łatwe w obsłudze, utrzymaniu, modernizacji)
  • technologia zielonej transformacji

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby

Wymagania wstępne