Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Hospital Process Analyzer w oparciu o Visality Consulting GmbH

Development of company-specific digitization strategies, integration into a digital competition portfolio, establishment of digital process management, detailed design of digital process workflows, transparency through digital process measurement points, design of digital cooperation strategies with partners, comparison between actual degree of digitization and defined target state, specifications for process-oriented digitization tools, implementation support for digitization projects

Dlaczego Możliwość monitorowania, czasów oczekiwania, czasu przebywania, obciążenia personelu?

Analizator procesów szpitalnych (HOPA) został opracowany dla menedżerów optymalizacji procesów, aby wyeliminować niepotrzebne koszty podczas opieki nad pacjentem i utrzymać wydajność szpitala pomimo ciągłego niedoboru wykwalifikowanego personelu i ograniczonych budżetów. Korzystanie z tego narzędzia pomaga zapobiegać marnowaniu, zapewnia lepsze przestrzeganie harmonogramów i procesów w opiece nad pacjentem oraz poprawia satysfakcję pracowników.

Transformacja z HOPA

Zalety

  • HOPA pomaga kontrolerom medycznym i menedżerom zasobów monitorować procesy pacjentów. Wykrywa, kiedy pacjenci czekają zbyt długo, przegapiono zaplanowane wizyty, personel jest przepracowany, a łóżka, OR lub duży sprzęt medyczny są niedostatecznie wykorzystywane, dzięki czemu można szybko podjąć środki naprawcze.
  • HOPA umożliwia ciągły pomiar wskaźników obciążenia personelu w odniesieniu do bieżącego wolumenu usług oraz pomaga określić częstotliwość, intensywność i czas trwania przeciążenia personelu. To samo dotyczy częstotliwości, intensywności i czasu trwania rezerw zdolności.
  • HOPA pozwala spojrzeć nie tylko na przeszłość, ale także w przyszłość. Na przykład, analizując dane dotyczące zaplanowanych procedur, można zidentyfikować luki w wykorzystaniu lub nadmiernej rezerwacji pojemności sali operacyjnej z dniowym lub nawet tygodniowym wyprzedzeniem, umożliwiając podjęcie kroków w celu zrównoważenia wydajności.
  • HOPA oferuje dynamiczne monitorowanie harmonogramu przepływu pacjentów. Na podstawie danych dotyczących planowanej przepustowości pacjenta można określić względne wartości docelowe — na przykład w przypadku zarządzania przyjęciem, przepustowości OR lub zarządzania wyładowaniami — które służą do pomiaru odchyleń między planowanym a rzeczywistym harmonogramem.
  • HOPA może być używana przez szpitale dowolnej wielkości. Opcje obejmują integrację rozwiązania z istniejącymi systemami kontroli, IT i hurtowni danych, korzystanie z rozwiązania opartego na chmurze lub wykorzystanie niestandardowych raportów po dostarczeniu wymaganych surowych danych.

Dostępne funkcje

Case Study

Oświadczenie klienta

Wdrożenie szpitalnego centrum kontroli (HCC)

Doradztwo w zakresie formułowania procesu docelowego „Nowe zarządzanie absolutorium” i określenie danych dotyczących procesów dla logistyki opieki zdrowotnej

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Implementacja HOPA @ Städt. Klinika Brunszwik

Dostarczenie narzędzia do analizatora procesów szpitalnych (HOPA) w celu spełnienia wymagań PPUgV i uniknięcia przeciążenia personelu pielęgniarskiego

Wyznaczanie cennych impulsów dla poprawy planowania personelu i wykorzystania zdolności w opiece pielęgniarskiej
Optymalizacja wewnętrznych procesów i obowiązków