Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Predictive Single Room Radiator Energy Optimization w oparciu o viboo

Viboo AG dostarcza innowacyjne, samouczące się rozwiązania AI do optymalizacji systemów grzewczych w budynkach za pomocą inteligentnych termostatów. Nasze algorytmy predykcyjne uczą się zachowania termicznego poszczególnych pomieszczeń i dostosowują ogrzewanie w oparciu o prognozy obłożenia i pogody. Współpracując z wiodącymi producentami sprzętu i integrując się z platformami takimi jak Siemens, zapewniamy znaczne oszczędności energii i lepszy komfort dzięki naszemu systemowi chmurowym z inteligentnymi termostatami bez potrzeby posiadania zastrzeżonego sprzętu.

Dlaczego Oszczędność 20-40% energii w budynkach?

Predykcyjne indywidualne sterowanie pomieszczeniem za pomocą sztucznej inteligencji:
Nasz viboo.cloud łączy się z urządzeniami IoT, takimi jak inteligentne termostaty, w budynku i wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby poznać zachowania termiczne każdego pomieszczenia. Następnie budynek jest proaktywnie optymalizowany: dla każdego pomieszczenia sztuczna inteligencja oblicza, jak temperatura w pomieszczeniu będzie się rozwijać w ciągu najbliższych kilku godzin na podstawie harmonogramu zajętości i pogody, oraz optymalizuje, ile ciepła musi emitować każdy grzejnik.

Zarządzanie za pomocą systemu zarządzania budynkiem opartym na chmurze:
Zarządzanie obiektem może monitorować i kontrolować operacje budynku za pośrednictwem viboo.cockpit. Kokpit dostarcza historyczne dane pomiarów dla wszystkich pomieszczeń w budynku i pozwala na ustalenie indywidualnych harmonogramów ogrzewania pomieszczeń lub grup pomieszczeń. Na przykład w szkole wszystkie sale lekcyjne można ustawić w tryb wakacyjny, podczas gdy pokoje nauczycieli pozostają ogrzewane.

platforma viboo

Zalety

  • Zmniejszenie zużycia energii nawet o 40%
  • Poprawa klimatu i komfortu w pomieszczeniach
  • Przestrzeganie prawnych celów klimatycznych
  • Minimalizacja kosztów operacyjnych
  • Uproszczenie zarządzania obiektem

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Osiągnięcie celów ESG i zgodności z EBPD

viboo.cloud zmniejsza emisję energii i CO2 w budynkach przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Jest zgodny z UE EBPD i pomaga spełnić wymagania regulacyjne, takie jak niemiecki GEG 71a.

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby

Wymagania wstępne

Ogrzewanie grzejnikowe w budynku

Zainstalowany Siemens Connect Box (może być dostarczony przez viboo)

Termostaty grzejnikowe Lorawan i czujniki pokojowe (mogą być dostarczane przez viboo)