Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Digiwatt Home w oparciu o Veos Digital

Veos AI tworzy produkty oparte na sztucznej inteligencji dla przemysłu energetycznego i produkcyjnego. Założona w 2020 roku wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji zużycia energii, obniżenia kosztów i minimalizacji wpływu na środowisko. Dostarcza rozwiązania takie jak Digiwatt, zautomatyzowany system zarządzania energią dla domów, budynków i społeczności energii odnawialnej. Veos AI współpracuje z wiodącymi firmami, takimi jak Siemens, i koncentruje się na demokratyzacji sztucznej inteligencji w celu generowania wartości z danych.

Dlaczego API i monitorowanie energii w domu z białą etykietą za pomocą sztucznej inteligencji?

Digiwatt Home to oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie do monitorowania energii dostępne zarówno jako API, jak i w pełni markowa platforma białej etykiety. Umożliwia dostawcom energii, integratorom technologicznym i operatorom usług oferowanie klientom informacji w czasie rzeczywistym na temat zużycia energii w gospodarstwach domowych.
Istnieje, aby zaspokoić zapotrzebowanie na przejrzystość, kontrolę i wydajność w zużyciu energii w mieszkaniach - gdzie użytkownikom często brakuje narzędzi do skutecznego zrozumienia lub zarządzania ich zużyciem.
Digiwatt Home przetwarza dane z inteligentnych liczników lub istniejącej infrastruktury i przekształca je w przejrzyste, praktyczne informacje za pośrednictwem interfejsu mobilnego lub integracji API.
Niezależnie od tego, czy jest wbudowany w istniejące aplikacje, czy oferowany jako samodzielna usługa, wzmacnia zaangażowanie klientów, wspiera cele zrównoważonego rozwoju i pomaga zmniejszyć zarówno marnotrawstwo energii, jak i koszty w życiu codziennym.

Platforma Digiwatt Home - wersja mobilna

Zalety

  • Silniejsze zaangażowanie i utrzymanie klientów - Oferując spersonalizowane informacje o energii w czasie rzeczywistym, firmy mogą budować długoterminowe relacje i zwiększać lojalność użytkowników poprzez wartość dodaną.
  • Szybkie wdrożenie za pośrednictwem interfejsu API lub modelu białej etykiety - Digiwatt Home można łatwo zintegrować z istniejącymi platformami lub uruchomić jako samodzielną markową aplikację, przyspieszając czas wprowadzania na rynek przy minimalnym wysiłku.

Dostępne funkcje