Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego przerywniki próżniowe?

Przerywacze próżniowe Siemens są centralnym elementem naszych komponentów średniego napięcia. Hermetycznie zamknięta szczelina stykowa próżniowa zapewnia spójną charakterystykę przełączania przez cały cykl życia.

Osiągnij niezawodne przełączanie nawet w trudnych warunkach środowiskowych, w tym w wibracjach i zmiennych częstotliwościach. Nasze specjalne materiały stykowe zapewniają wysoką zdolność przełączania zwarciowego i minimalną rezystancję do przodu, gwarantując stabilną pracę niezależnie od orientacji instalacji.

Korzystaj z bezobsługowej pracy i wydłużonej żywotności, dzięki do 30 000 cykli pracy w wyłącznikach i trzech milionach w stycznikach. Zmniejsz koszty operacyjne dzięki minimalnemu oporowi, umożliwiając zoptymalizowane projekty klientów i wspierając ekologiczną transformację energetyczną.

Kluczowe korzyści

Zapewnij niezawodne działanie i bezobsługowe użytkowanie

Doświadcz spójnej i niezawodnej wydajności naszych przerywników próżniowych. Korzystaj z bezobsługowej pracy przez cały okres użytkowania, zmniejszając koszty operacyjne i wydłużając czas sprawności.

Wspieraj ekologiczną transformację energetyczną dzięki innowacjom

Wykorzystaj naszą innowacyjną technologię próżniową, aby przyczynić się do ekologicznej transformacji energetycznej. To zaawansowane rozwiązanie pomaga osiągnąć cele zrównoważonej dystrybucji energii i zmniejszyć wpływ na środowisko.

Zmniejsz koszty operacyjne dzięki zoptymalizowanej konstrukcji

Minimalizuj koszty operacyjne dzięki minimalnej rezystancji naszych przerywników próżniowych. Pozwala to na zoptymalizowany projekt klienta, co prowadzi do większej wydajności i oszczędności kosztów w systemach.

Najważniejsze funkcje