Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego styczniki próżniowe Siemens?

Styczniki próżniowe Siemens 3TM to kompaktowe, elastyczne i niezawodne styczniki, które bezpiecznie przełączają prądy robocze w systemach dystrybucji energii średniego napięcia.

Styczniki próżniowe 3TM nadają się do napięć znamionowych od 7,2 do 15 kV i znamionowych prądów roboczych do 450 A, zapewniając kompleksową ochronę dla wielu operacji systemu, w tym:

  • Systemy przenośnikowe i windy
  • Pompownie
  • Transformatory i stacje transferowe
  • Piece elektryczne
  • Centra danych
  • Elektrownie wiatrowe
  • Panele fotowoltaiczne

Styczniki próżniowe Siemens 3TM są dostępne w kilku wersjach, w tym:

  • Stycznik 3TM1: Jednobiegunowy stycznik do specjalnych zastosowań
  • Stycznik 3TM3: Do przełączania wysokiej częstotliwości
  • Stycznik 3TM4: Łączy częste przełączanie obciążenia z ochroną przed zwarciem
  • Stycznik 3TM4-HC: Połączenie stycznik-bezpiecznik dostępne w wersjach kompaktowych i wysokoprądowych
Obraz gradientu wizualnego klucza rodziny stycznika MV Siemens 3TM.

Kluczowe korzyści

Zwiększenie elastyczności i niezawodności

Uzyskaj optymalną integrację dzięki elastycznej pozycji montażowej i wysokiej niezawodności w przypadku operacji bezobsługowych 1 mln.

Licz na nasze wsparcie

Doświadcz krótkich czasów realizacji i responsywnego wsparcia klienta.

Zmniejszenie zużycia energii i OpEx

Zminimalizuj zużycie energii podczas pracy, aby zwiększyć efektywność energetyczną i zmniejszyć OPeX.

Wyróżnione możliwości

Przeglądaj zasoby

Ulotki produktowe

Ulotka | SION 3AE3

Ulotka
| SION 3AE5

SiePortal - Sklep internetowy