Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SiQuench?

SiQuench to aktywny system ochrony łuku, który łagodzi skutki łuku poprzez hartowanie łuku wewnętrznego w czasie podcyklu. Minimalizuje to uszkodzenia sprzętu i przerwy w serwisowaniu, zmniejszając koszty napraw i przestoje podczas operacji. System wielokrotnego użytku, bezobsługowy zapewnia proaktywne środki bezpieczeństwa, które wykraczają poza bezpieczeństwo określone w normach, poprawiając dostępność procesów i chroniąc zasoby.

Trzy dostępne opcjeSiQuench jest dostępny jako w pełni zintegrowane rozwiązanie dla rozdzielnic Siemens NXAIR. Istnieje również jako element rdzeniowy lub jako moduł QuickFit do integracji z każdym typem rozdzielnic izolowanych powietrzem SN.

Kluczowe korzyści

Wyjątkowa wydajność

System jest wielokrotnego użytku do 5 razy (na obciążeniu). Może również obsługiwać do 30 razy operacje przełączania bez obciążenia do celów testowania i uruchomienia, bez konieczności wymiany.

Przekraczanie norm bezpieczeństwa

SiQuench nie wykorzystuje medium wybuchowego, przekraczając standardy bezpieczeństwa. Zwiększa bezpieczeństwo konserwacji i zapobiega emisji toksycznych gazów z uszkodzeń łuku wewnętrznego, które mogą powodować poważne zaburzenia oddechowe.

Zmniejszenie cyklicznych kosztów operacyjnych

SiQuench minimalizuje koszty napraw dzięki uszkodzonym jednostkom wielokrotnego użytku, chroni otoczenie przed zanieczyszczeniem, eliminując koszty czyszczenia, przełącza się pięciokrotnie bez wymiany i nie wymaga konserwacji przez 20 lat.

Wyróżnione możliwości

Przeglądaj zasoby

Pliki do pobrania