Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba siedząca przed laptopem wyświetlająca konfigurator SIPROTEC 5

Chcesz swój 3TM w mniej niż 60 sekund?

Dostosuj swój idealny produkt za pomocą zaledwie kilku kliknięć i dzięki wizualizacji produktów 3D w czasie rzeczywistym.

Dlaczego styczniki próżniowe 3TM?

Stycznik próżniowy Siemens 3TM to kompaktowe, wysokowydajne rozwiązanie przełączające średniego napięcia zaprojektowane w celu utrzymania działania krytycznych systemów. Zaprojektowany dla sieci do 15 kV, 3TM zapewnia do miliona elektrycznych i mechanicznych cykli przełączania bez konserwacji, dzięki czemu idealnie nadaje się do systemów transportowych i dźwigowych, stacji pomp, HVAC, centrów danych, kompensacji mocy biernej, farm wiatrowych i fotowoltaicznych, zastosowań górniczych, kolejowych i morskich.

  • do 15 kV
  • do 450 A
  • operacje do 1 mln.

Kluczowe korzyści

Maksymalizuj czas sprawności

Korzystaj z bezobsługowej obsługi do miliona cykli przełączania.

Bezproblemowa integracja

Modułowa konstrukcja słupa i możliwość montażu w dowolnej pozycji.

Zmniejsz OPEX

Niskie zużycie energii cewki obniża koszty energii i eksploatacji.

Zbudowany do trudnych warunków

3TM toleruje wibracje i wstrząsy, pracuje na wysokości do 5000 m i niezawodnie przełącza prądy robocze i przeciążeniowe w kategoriach AC‑1 do AC‑4 — nawet podczas spadków napięcia.

Stycznik próżniowy 3TM3, 3-biegunowy, widok z boku