Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Prism w oparciu o Unleash Live

Twórca platformy analityki wideo opartej na sztucznej inteligencji, zaprojektowanej w celu zapewnienia natychmiastowego wglądu w celu obniżenia kosztów, poprawy produktywności, zwiększenia dokładności i poprawy bezpieczeństwa. Platforma firmy wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do śledzenia i monitorowania obiektów ze strumieni wideo za pośrednictwem CCTV, kamer lotniczych dronów, kamer robotycznych i czujników, umożliwiając klientom dostarczanie natychmiastowych możliwości podejmowania decyzji w celu lepszego zarządzania operacjami w terenie.

Dlaczego Automatyka przemysłowa z Visual AI?

Korzystaj z istniejącego katalogu aplikacji AI firmy Prism do automatycznego monitorowania przemysłowego, inspekcji i nie tylko z praktycznie dowolnej podłączonej kamery, od chmury po brzeg i na miejscu. Prism zapewnia całodobowe, zautomatyzowane monitorowanie bez konieczności ciągłego ręcznego przeglądu przez ludzi. Analizuje sceny, aby zrozumieć ruch ludzi i obiektów oraz raporty za pośrednictwem alertów i powiadomień, pulpitów nawigacyjnych lub zintegrowanych z narzędziami biznesowymi.
Zmień istniejące „głupie” kamery w inteligentne, łącząc je z Unleash na żywo i stosuj analizę sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym, aby poprawić operacje i bezpieczeństwo. Tam, gdzie aplikacja AI nie istnieje, poproś Unleash lub wewnętrznych programistów ML, aby zbudować i wdrażać w połączonych strumieniach. Wdrażaj nieograniczoną liczbę przypadków użycia w zakresie operacji, bezpieczeństwa, konserwacji i innych.

Zalety

  • Przyspiesz podejmowanie decyzji dzięki analizom AI w czasie rzeczywistym
  • Zwiększ bezpieczeństwo i optymalizuj wydajność dzięki automatycznemu monitorowaniu
  • Bezproblemowa integracja z istniejącą infrastrukturą

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty