Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Orb - Automated inspections w oparciu o Unleash Live

Unleash Live to korporacyjna firma zajmująca się wizją komputerową obsługującą operatorów energii, usług użyteczności publicznej, górnictwa i zasobów oraz infrastruktury krytycznej w rozproszonych portfelach wielolokalizacyjnych. Agnostyczny ze sprzętem i można go wdrożyć w hybrydowych środowiskach brzegowych i chmurowych, spełnia wymagania dotyczące suwerenności danych, prywatności i bezpieczeństwa wymaganych przez operacje przemysłowe. Operatorzy łączą dane wizualne z dowolnej podłączonej kamery lub drona w jedną warstwę inteligencji operacyjnej, z kontekstem przestrzennym za pośrednictwem Fusion Atlas, wykrywaniem sztucznej inteligencji za pośrednictwem sklepu AI App Store i raportowaniem operacyjnym za pośrednictwem usługi Cloud Insights. Rezultat: zmniejszona kontrola OPEX, wcześniejsze wykrywanie wad, które odracza wymianę aktywów CAPEX, oraz silniejsza zgodność z przepisami.

Dlaczego Analiza kontroli aktywów dla infrastruktury krytycznej?

Orb to oprogramowanie do analizy inspekcji przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i operatorów ropy naftowej i gazu prowadzących programy kontroli aktywów w wielu lokalizacjach. Zastępuje powolne przepływy pracy ręcznej inspekcji planowanymi, powtarzalnymi przechwytywami opartymi na dronach, wykrywanie błędów sztucznej inteligencji umożliwia raportowanie stanu zasobów, dzięki czemu menedżerowie aktywów skracają czasy cykli inspekcji, zmniejszają narażenie załogi w terenie i podejmują decyzje dotyczące konserwacji i zgodności z aktualnymi danymi podlegającymi kontroli.

Zalety

  • Szybsze cykle kontroli do decyzji. Planowane, powtarzalne przechwytywanie i automatyczne wykrywanie usterek skracają czas między sprawdzeniem zasobu a działaniem zgodnie z jego stanem, więc konserwacja jest planowana na podstawie bieżących danych, a nie starszych zaległości.
  • Niższa ekspozycja na pole i inspekcja OPEX. Mniej podjazdów, toczeń ciężarówek i podejść na żywo na każdy program kontroli, a standardowe przechwytywanie dronów zastępuje pracochłonne metody ręczne w różnych lokalizacjach.
  • Dowody zgodności gotowe do audytu. Każda inspekcja, wykrywanie i decyzja są rejestrowane w scentralizowanym systemie, dając zarządzającym aktywami możliwą do obrony rejestry dla organów regulacyjnych i wewnętrzne zapewnienie.
  • Jeden standard dla witryn i klas zasobów. Pojedynczy przepływ pracy inspekcji operacyjnej zastępuje fragmentaryczne narzędzia punktowe, a wydajność wykrywania poprawia się wraz z gromadzeniem się danych z inspekcji.

Dostępne funkcje

Case Study

Endeavour Energy - Kontrola zasobów dystrybucyjnych

Endeavour Energy - Kontrola zasobów dystrybucyjnych

Automatyczna kontrola dronów 25 000 km sieci dystrybucyjnej w NSW w Australii. Ulepszone czasy cyklu inspekcji, koordynacja zespołu terenowego i śledzenie postępów.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Kontrola rurociągów i aktywów/obiektów

Kontrola rurociągów i aktywów/obiektów

Standaryzuj kontrolę rurociągów i konstrukcji przemysłowych w oparciu o drony w różnych lokalizacjach. Zautomatyzowane wykrywanie błędów w kontekście geoprzestrzennym zamienia obrazy inspekcyjne w analizę stanu zasobów, zmniejszając ekspozycję załogi terenowej i nieplanowane przestoje w niebezpiecznych środowiskach.

Często zadawane pytania