Dlaczego Wiele inspekcji, jedno narzędzie. Uwolnij kulę Orb?
Składający się z oprogramowania i usług, Orb zapewnia specjalistyczne moduły przechwytywania i analizy danych do operacji i konserwacji sieci.
Myślimy przez obiektyw operacyjnych przepływów pracy. W przypadku funkcji Pre-Field Orb elastycznie integruje i umożliwia planowanie misji i zadania związane z przydzielaniem pracy pilotom i zespołom za pośrednictwem chmury na żywo Unleash, umożliwiając szybszą i łatwiejszą pracę nad każdym projektem. W terenie: aplikacja Unleash na żywo Autofly sprawia, że wykonywanie zautomatyzowanych misji jest proste. Profile Smart Inspect zapewniają spójne gromadzenie danych i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym dzięki transmisji wideo na żywo. Bezproblemowy import z pola zapewnia synchronizację wszystkich obrazów, metadanych i telemetrii. Post-field: Dzięki Media Drive możesz bezpiecznie przechowywać obrazy i zarządzać nimi, oznaczać je i filtrować w celu łatwego wyszukiwania, a także wykorzystywać sztuczną inteligencję do dogłębnej analizy i automatycznego wykrywania błędów, zapewniając bezpieczeństwo danych.