Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Motor Condition Monitoring with Automated Spark Detection AI w oparciu o Unleash Live

Twórca platformy analityki wideo opartej na sztucznej inteligencji, zaprojektowanej w celu zapewnienia natychmiastowego wglądu w celu obniżenia kosztów, poprawy produktywności, zwiększenia dokładności i poprawy bezpieczeństwa. Platforma firmy wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do śledzenia i monitorowania obiektów ze strumieni wideo za pośrednictwem CCTV, kamer lotniczych dronów, kamer robotycznych i czujników, umożliwiając klientom dostarczanie natychmiastowych możliwości podejmowania decyzji w celu lepszego zarządzania operacjami w terenie.

Dlaczego Monitorowanie szczotek silnika prądu stałego zasilane przez AI?

Uwolnij na żywo, a Siemens nawiązał współpracę, aby znacznie poprawić konserwację silnika prądu stałego. Tradycyjne metody opierają się na ręcznych inspekcjach, które są czasochłonne i ryzykowne dla załóg, które sprawdzają pracujące silniki. Rozwiązanie stale monitoruje szczotki silnikowe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, eliminując potrzebę wyłączania. Zaawansowana sztuczna inteligencja analizuje przechwycone dane wideo, identyfikując potencjalne problemy i dokładnie przewidując zużycie pędzla. Zapewnia operatorom informacje w czasie rzeczywistym na temat kondycji szczotek, umożliwiając im planowanie proaktywnej konserwacji, minimalizację przestojów i maksymalizację produkcji. Rozwiązanie jest łatwo dostępne dzięki łatwemu wdrożeniu na miejscu. Wykorzystując Siemens IPC520A (Tensorbox) do przetwarzania krawędzi, rozwiązanie zapewnia bogatą analizę wraz z informacjami z istniejących czujników. Te kompleksowe dane płynnie integrują się z Twoimi systemami analityki predykcyjnej, aby uzyskać całościowy pogląd na zdrowie motoryczne.

Zalety

  • Ciągły monitoring - Działa obok zakładu 24/7
  • Informacje w czasie rzeczywistym - Operatorzy otrzymują natychmiastowe aktualizacje
  • Zwiększona dokładność — współpraca między Siemens i Unleash zapewnia precyzję

Dostępne funkcje