Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

UDMTEK Platform w oparciu o UDMTEK

Założona w 2007 roku w Suwon w Korei Południowej UDMTEK napędza innowacje przemysłowe dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu w języku maszynowym i inteligencji automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji. Jego autorska technologia interpretacji PLC przekłada logikę sterowania wielu marek na ujednolicony język

Wykorzystując ujednolicone modelowanie logiczne sterowania i analizy predykcyjnej, UDMTEK zwiększa niezawodność systemu, skraca przestoje i optymalizuje wydajność produkcji. Jego podstawowe rozwiązanie zapewnia precyzyjną diagnostykę i weryfikację logiczną, wspierając inteligentną transformację fabryki nowej generacji.

Dzięki integracji wiedzy specjalistycznej w zakresie automatyzacji z zaawansowanymi możliwościami sztucznej inteligencji UDMTEK umożliwia producentom tworzenie inteligentnych, odpornych i w pełni opartych na danych ekosystemów produkcyjnych.

Dlaczego Znajdź główną przyczynę problemów z maszynami?

Platforma UDMTEK monitoruje linie produkcyjne w celu wykrywania przestojów, niewyjaśnionych przerw maszyn, alarmów i nienormalnych wzorców pracy. Interpretując logikę sterowania PLC, system określa dokładną przyczynę problemów ze sprzętem i obsługuje konserwację predykcyjną. Platforma analizuje sekwencję wykonania i relacje logiczne w programie PLC, badając zachowanie styków, cewek i blokad.

Zalety

  • Platforma UDMTEK analizuje sygnały cyfrowe PLC i dane czujników w celu wykrycia problemów z linią. Śledząc sekwencje wykonywania PLC za pomocą zsynchronizowanych widoków Gantta i drabiny, identyfikuje główne przyczyny alarmów i problemów ze sprzętem, umożliwiając szybsze rozwiązywanie problemów i konserwację predykcyjną.
  • Poprzez identyfikację przyczyn pierwotnych za pomocą analizy logicznej PLC, UDMTEK analizuje czas sekwencji kontrolnej i koreluje dane czujników w różnych segmentach kontrolnych, aby wcześnie wykryć nieprawidłowe zachowanie. Umożliwia to dokładną diagnostykę, przewidywalną konserwację, skrócenie przestojów i poprawę niezawodności sprzętu.
  • System można łatwo wdrożyć bez dodatkowego sprzętu, łącząc się bezpośrednio z istniejącymi sterownikami PLC. Dzięki Edge i scentralizowanej architekturze platformy umożliwia bezpieczne zbieranie danych i skalowalne wdrażanie od poziomu linii do zakładu.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Hyundai Auto.: Przerywana produkcja zatrzymuje się

UDMTEK wykrył niedopasowanie czasowe między czujnikiem wykrywania pojazdu a dostarczaniem danych MES do PLC. Ta przerwa w mikrosynchronizacji spowodowała powtarzające się ciche zatrzymanie podczas zmiany modelu. Zmieniając typ sygnału logicznego sterowania, problem został rozwiązany, zapobiegając przestojom i oszczędzając około 20 milionów dolarów rocznie.