Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

TXOne Portable Inspector w oparciu o TXOne Networks

TxOne Networks oferuje rozwiązania cyberbezpieczeństwa, które zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania i środowisk OT dzięki metodologii OT Zero-Trust. Jego natywna technologia OT przezwycięża ograniczenia tradycyjnej obrony cybernetycznej, usprawnia zarządzanie, zmniejsza koszty bezpieczeństwa i szybciej rozwiązuje wyzwania.
TxOne Networks oferuje zarówno rozwiązania sieciowe, jak i końcowe, które integrują się z układami warstwowymi i różnorodnymi zasobami wspólnymi dla miejsc pracy, zapewniając w czasie rzeczywistym, dogłębne w obronie cyberbezpieczeństwo zarówno urządzeniom o kluczowym znaczeniu dla misji, jak i sieci OT

Dlaczego Przeskanuj zasoby OT, aby były wolne od złośliwego oprogramowania ?

Portable Inspector to przenośne, wolne od instalacji narzędzie zabezpieczające w formacie USB. Upraszcza bezpieczeństwo OT, mając na celu uzbrojenie wszystkich działających w środowiskach OT w funkcje cyberbezpieczeństwa przed złośliwymi działaniami.
Może być używany do kontroli nowego sprzętu przed wysłaniem go do produkcji, do wykonywania regularnych funkcji audytu i zarządzania zapasami oraz do zapewnienia zaawansowanych zabezpieczeń dla urządzeń poza pasmem i izolowanych.
Podstawowe oprogramowanie do kontroli bezpieczeństwa znajdujące się wewnątrz urządzenia USB może być używane do wykrywania obecności złośliwego oprogramowania wewnątrz zasobów w środowisku OT, nawet jeśli jest uszkodzone powietrzem, a także gromadzi pełny spis oprogramowania i luk w zabezpieczeniach obecnych w zasobie.
Dzięki zaszyfrowanej przestrzeni dyskowej AES-256 64 GB dostępnej w wersji Pro może być używany do bezpiecznej wymiany danych wewnątrz sklepu.
Dzięki opcjonalnej konsoli oprogramowania wyniki i dzienniki skanowania zasobów mogą być scentralizowane w celu stworzenia kompleksowego przeglądu zabezpieczeń.

Plik pro-g-2.png

Zalety

  • Zarządzaj stanem zabezpieczeń każdego zasobu, nawet jeśli jest zablokowany
  • Łatwy w użyciu, nawet bez wiedzy o cyberbezpieczeństwie
  • Jedno narzędzie do ochrony wielu platform
  • Pobieranie i przesyłanie plików z maszyn w trybie bezpiecznym
  • Minimalny wpływ na wydajność uruchomionych aplikacji
  • Skanuj maszyny bez instalacji, nawet ze starym O.S. (zaczynając od WinXP/2K)

Dostępne funkcje