Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

AIRIA, AI Spatial Intelligence w oparciu o AIRIA

AIRIA umożliwia cyfrową transformację poprzez przekształcenie istniejącej infrastruktury sieciowej w użyteczną inteligencję przestrzenną dla dużych, dynamicznych obiektów. Nasza platforma oprogramowania oparta na sztucznej inteligencji zapewnia całodobowe informacje dotyczące zajętości, aby pomóc w identyfikacji niewykorzystanych przestrzeni, automatyzacji optymalizacji energii, usprawnieniu operacji i zapewnieniu wymiernych oszczędności kosztów - pomagając uniwersytetom maksymalizować cele finansowe i zrównoważone, dzięki płynnej integracji opartej na danych i minimalnym wysiłku wdrożeniowym.

Dlaczego Zastosuj inteligencję do infrastruktury?

AIRIA to oprogramowanie do inteligencji przestrzennej, które zapewnia uniwersytetom jasny, poparty danymi obraz korzystania z obiektów poprzez wgląd w obłożenie w czasie rzeczywistym. Analizując wzorce zajętości na terenie całego kampusu, AIRIA identyfikuje niewykorzystane, przeciążone lub niewyrównane przestrzenie. Ta wizualizacja danych umożliwia obiektom i zespołom energetycznym optymalizację przestrzeni, dostosowanie operacji, obniżenie kosztów i wspieranie celów zrównoważonego rozwoju — bez dodatkowego sprzętu.

Analiza obłożenia z mapą ciepła

Zalety

  • Optymalizacja wykorzystania przestrzeni:
    AIRIA zapewnia całodobowe informacje dotyczące obłożenia w celu identyfikacji niedostatecznie wykorzystywanych sal lekcyjnych, laboratoriów i budynków, pomagając uniwersytetom zmienić przeznaczenie, konsolidację i maksymalizację istniejącej przestrzeni bez kosztownych nowych konstrukcji.
  • Zaawansowane cele Sustainability:
    Zmniejsza marnotrawstwo energii i emisje, dostosowując operacje budynków i planowanie do dynamicznych poziomów zajętości w czasie rzeczywistym, wspierając cele ESG i redukcję emisji dwutlenku węgla.
  • Zmniejszenie kosztów eksploatacji i energii:
    Dostosowuje HVAC, oświetlenie i usługi do rzeczywistego obłożenia, redukując marnowaną energię, obniżając koszty konserwacji i użyteczności publicznej oraz zwiększając wydajność budynku.
  • Unikaj niepotrzebnych projektów kapitałowych:
    Sprawdza rzeczywiste zapotrzebowanie na przestrzeń za pomocą danych o obłożeniu całego kampusu, zapobiegając przebudowie, kosztownym remontom lub niepotrzebnej wynajmowanej powierzchni.
  • Poprawa planowania i planowania:
    Obsługuje inteligentniejsze planowanie w klasie, laboratorium i biurze, ujawniając prawdziwe wzorce użytkowania i szczytowe zapotrzebowanie, zmniejszając konflikty i zwiększając wydajność operacyjną.

Dostępne funkcje

Case Study

AIRIA x UNH

AIRIA x UNH: Modernizacja i maksymalizacja przestrzeni kampusu

University of New Hampshire odkrył niedostatecznie wykorzystaną przestrzeń, uniknął kosztów budowy 750 000 USD i zmniejszył godziny HVAC o 32%, zmniejszając zużycie energii i emisje w całym kampusie.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Optymalizacja i wykorzystanie przestrzeni

AIRIA pomaga instytucjom szkolnictwa wyższego stać się bardziej wydajnymi pod względem operacyjnym, dostarczając informacji o zajęciach w czasie rzeczywistym. Z kolei szkoły mogą odpowiednio rozmieścić swój fizyczny zakład, unikać kosztownej budowy, zmniejszyć zużycie energii i nie tylko, aby zaoszczędzić pieniądze i zasoby.

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Czyste plany pięter o wysokiej rozdzielczości w formacie PDF lub .CAD.

Informacje o lokalizacji punktu dostępu WiFi, w tym współrzędne x/y.

Konfigurowanie maszyny wirtualnej (jeśli lokalna sieć WiFi).