Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

TrendMiner w oparciu o TrendMiner

TrendMiner to zaawansowana platforma do analizy danych zaprojektowana, aby wzmocnić pozycję przedsiębiorstw przemysłowych poprzez odblokowywanie spostrzeżeń z ich ogromnej ilości danych procesowych. Wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego i techniki rozpoznawania wzorców do analizy danych szeregów czasowych generowanych przez urządzenia i procesy przemysłowe. TrendMiner pomaga inżynierom i operatorom odkrywać cenne wzorce, anomalie i korelacje w ich danych, umożliwiając im optymalizację produkcji, zwiększenie wydajności i skrócenie przestojów. TrendMiner jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika.

Dlaczego Zaawansowana analityka przemysłowa ułatwiona?

-Wizualizuj operacyjne szeregi czasowe i dane kontekstowe za pomocą różnych trybów wizualizacji oraz rozbudowanych opcji wyszukiwania i filtrowania
-Analizuj za pomocą obliczonych tagów, porównuj warstwy, porównuj tabele i silnik rekomendacji
-Twórz monitory i odciski palców do powiadomień, wczesnych ostrzeżeń i przewidywania konserwacji
-Rozszerz informacje operacyjne za pomocą przechwyconych zdarzeń i zdarzeń innych firm do analizy kontekstu
-Twórz spersonalizowane panele operacyjne do interaktywnej eksploracji i współpracy

Zalety

  • Analiza przyczyn podstawowych wahań jakości: 1% wzrost wydajności, oszczędność do 2 mln USD rocznie
  • Analiza czynników wpływających na jakość produktów GMP: od 70% do ponad 95% produkcji docelowej
  • Oszczędności 100.000 EUR/rok Zapobieganie uszkodzeniom korozyjnym
  • Predykcyjna konserwacja zanieczyszczeń wymiennika ciepła
  • 1% + ogólny wzrost przychodów całej linii produkcyjnej
  • 5% + wzrost przychodów dzięki optymalizacji 100-letniego procesu Haber/Bosch

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby

Wymagania wstępne

Seria czasowa przechowywana w PCS7 Historian L4