Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

People Occupancy Counting Device w oparciu o Terabee

Infrastruktura liczenia osób — umożliwienie lepszego wykorzystania przestrzeni i energii<br/><br/>Nasza misja - W kierunku budynków ZERO emisji<br/>Zapewniamy infrastrukturę liczenia osób umożliwiającą analizę danych dla zarządzania przestrzenią, energią i operacjami, co prowadzi do dekarbonizacji, oszczędności energii i kosztów dzięki szybkiemu zwrotowi inwestycji (ROI).<br/><br/>Energia na osobę to przyszła metryka - Dzisiejsze raportowanie „Energia na metr kwadratowy” nie wystarczy. Budynek „energooszczędny”, który jest niedostatecznie wykorzystywany, pozostaje nieefektywny. Koszty ogrzewania, chłodzenia i wentylacji istnieją niezależnie, jeśli przydzielone przestrzenie są odpowiednio wykorzystywane.

Dlaczego Liczenie obłożenia osób?

Zainstalowane centralnie urządzenie OCUPANCY wykorzystuje bardzo duże pole widzenia do monitorowania liczby osób i lokalizacji. Jedno urządzenie obejmuje do 8×8 m, największy FoV na rynku, niezależnie od wysokości montażu, dzięki czemu idealnie nadaje się do sal konferencyjnych i otwartych przestrzeni. Wiele urządzeń skaluje się na większe przestrzenie. Z dokładnością 95-98% algorytmy termiczne liczą ludzi, wyłączając inne źródła ciepła. Wykrywanie termiczne o niskiej rozdzielczości zapewnia prywatność dzięki projektowi.

Urządzenie do obłożenia

Zalety

  • Zarządzanie energią - System HVAC Control Demand Control, dostosowanie innych systemów w oparciu o dane dotyczące przepływu ludzi i obłożenia
  • Zarządzanie przestrzenią - zmiana przeznaczenia nieużywanego obszaru, rekonfiguracja układu obszaru roboczego, rozszerzanie i/lub zmniejszenie obszarów
  • Optymalizacja operacji - zwiększony komfort, wyższa produktywność, płynniejsza praca

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Nieruchomości

Zidentyfikuj niewykorzystane przestrzenie, aby dostosować strategie leasingu, zoptymalizować czynsze i zmaksymalizować obłożenie.
Optymalizacja energii i HVAC
Zaplanuj czyszczenie, konserwację
Wykorzystaj spostrzeżenia dotyczące obłożenia, aby poprawić udogodnienia w budynku
Sprawnie zarządzaj salami konferencyjnymi, przestrzeniami coworkingowymi i przydzielaj