Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

People Flow Counting Device w oparciu o Terabee

Infrastruktura liczenia osób — umożliwienie lepszego wykorzystania przestrzeni i energii<br/><br/>Nasza misja - W kierunku budynków ZERO emisji<br/>Zapewniamy infrastrukturę liczenia osób umożliwiającą analizę danych dla zarządzania przestrzenią, energią i operacjami, co prowadzi do dekarbonizacji, oszczędności energii i kosztów dzięki szybkiemu zwrotowi inwestycji (ROI).<br/><br/>Energia na osobę to przyszła metryka - Dzisiejsze raportowanie „Energia na metr kwadratowy” nie wystarczy. Budynek „energooszczędny”, który jest niedostatecznie wykorzystywany, pozostaje nieefektywny. Koszty ogrzewania, chłodzenia i wentylacji istnieją niezależnie, jeśli przydzielone przestrzenie są odpowiednio wykorzystywane.

Dlaczego Policz liczbę przechodzących osób i kierunek?

Zaprojektowany z myślą o środowiskach dynamicznych, FLOW zlicza osoby poruszające się jednocześnie w obu kierunkach, dostarczając dane wejścia i wyjścia w czasie rzeczywistym oraz umożliwiając wgląd w obłożenie poprzez agregację. Z dokładnością > 98%, wbudowany algorytm krawędzi Terabee wykorzystuje mapę głębi 3D do identyfikacji i śledzenia ludzkich kształtów w celu precyzyjnego zliczania przejść. Prywatność zapewnia wykrywanie 3D Time-of-Flight (ToF), wykorzystujące czujniki o niskiej rozdzielczości zamiast kamer.

PRZEPŁYW

Zalety

  • Zarządzanie energią - System HVAC Control Demand Control, dostosowanie innych systemów w oparciu o dane dotyczące przepływu ludzi i obłożenia
  • Zarządzanie przestrzenią - zmiana przeznaczenia nieużywanego obszaru, rekonfiguracja układu obszaru roboczego, rozwijanie, zmniejszenie
  • Optymalizacja działania - zwiększony komfort, wyższa wydajność, płynniejsza praca

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Przypadki użytkowania budynków komercyjnych

Optymalizacja projektowania przestrzeni roboczej
Dostosuj wentylację i klimatyzację na podstawie danych dotyczących zajętości w czasie rzeczywistym
Zaplanuj czyszczenie w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie przestrzeni i gęstość obłożenia.
Zwiększ środki bezpieczeństwa poprzez dostarczanie danych o obłożeniu w czasie rzeczywistym w sytuacjach awaryjnych.
Efektywne zarządzanie salami konferencyjnymi i przestrzeniami