Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control w oparciu o Terabee

Infrastruktura liczenia osób — umożliwienie lepszego wykorzystania przestrzeni i energii

Nasza misja - W kierunku budynków ZERO emisji
Zapewniamy infrastrukturę liczenia osób umożliwiającą analizę danych dla zarządzania przestrzenią, energią i operacjami, co prowadzi do dekarbonizacji, oszczędności energii i kosztów dzięki szybkiemu zwrotowi inwestycji (ROI).

Energia na osobę to przyszła metryka - Dzisiejsze raportowanie „Energia na metr kwadratowy” nie wystarczy. Budynek „energooszczędny”, który jest niedostatecznie wykorzystywany, pozostaje nieefektywny. Koszty ogrzewania, chłodzenia i wentylacji istnieją niezależnie, jeśli przydzielone przestrzenie są odpowiednio wykorzystywane.

Dlaczego Połączenie sieci liczenia osób z BMS?

Zaprojektowany dla integratorów BMS i operatorów budynków komercyjnych, BACnet Gateway eliminuje fragmentaryczne dane liczące ludzi, co ogranicza wydajność, bezpieczeństwo i komfort. Łączy czujniki Terabee z dowolnym BMS za pośrednictwem BACnet, zapewniając dane o zajęciach w czasie rzeczywistym na scentralizowanej platformie, z opcjonalną obsługą LoRa. Wartość jest mierzona niższym zużyciem energii, zoptymalizowaną kontrolą HVAC i oświetleniem, poprawiając wykorzystanie przestrzeni w portfelach dowolnej wielkości.

Schemat systemu zarządzania budynkiem

Zalety

  • Połączenie sieci liczenia osób z BMS:
    Brama BACnet jest połączona z systemem zarządzania budynkiem przez IP i dostarcza odpowiednie dane dotyczące liczenia osób. Dzięki temu BMS jest inteligentniejszy, umożliwiając kontrolę budynku w czasie rzeczywistym na podstawie najważniejszych informacji: sposobu korzystania z budynku przez ludzi.
  • Kontrola w czasie rzeczywistym:
    Gdy dane z czujników są zbierane dla systemu sterowania, czas rzeczywisty jest niezwykle ważny. Zarówno liczniki FLOW, jak i OCUPANCY People przesyłają dane do bramki BACnet, która jest w stanie łączyć dane, tłumaczyć i przesyłać odpowiednie informacje do BMS w czasie rzeczywistym.
  • Potężne narzędzie do zarządzania urządzeniami:
    Gateway umożliwia łatwą konfigurację wielu urządzeń do liczenia osób jednocześnie, oszczędzając czas i upraszczając proces uruchamiania. Może również uruchamiać aktualizacje oprogramowania układowego na urządzeniach liczących ludzi podłączonych do bramy.
  • Konfiguracja przestrzeni i fuzja danych lokalnie:
    W Gateway znajdują się lokalne informacje o układzie budynku, w tym pomieszczeniach i przestrzeniach. Zarówno liczniki PRZEPŁYWU, jak i LICZNIKI OKUPACJI Osoby są przypisane do określonych obszarów, dzięki czemu agregacja i fuzja danych odbywa się na bramce.
  • 100% integralności i bezpieczeństwa danych:
    Integralność danych jest zapewniona dzięki w pełni lokalnej infrastrukturze, zapewniając całkowity spokój ducha w kwestiach związanych z bezpieczeństwem.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

uniwersytety

Maksymalizacja wydajności sal wykładowych, sal lekcyjnych, obszarów opartych na rzeczywistych wzorcach użytkowania, zarządzaniu energią i HVAC,
planuj personel opieki i konserwacji zgodnie z zajęciem przestrzeni w czasie rzeczywistym, zwłaszcza w obszarach wspólnych i toaletach o dużym natężeniu ruchu, planowaniu zajęć i planowaniu kursów