Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

End-to-End Energy Management System (EMS) w oparciu o Teknologix Automation

Od 2008 roku TEKNOLOGIX jest zaufanym dostawcą inteligentnych rozwiązań automatyzacji pod klucz na Bliskim Wschodzie. Specjalizujemy się w dostarczaniu dobrze zaprojektowanych koncepcji i wdrożeń w PLC, SCADA i systemach sterowania ruchem.
Jako jeden z pionierskich dostawców rozwiązań Przemysł 4.0 w regionie jesteśmy liderem we wdrażaniu zaawansowanych technologii, takich jak systemy zarządzania energią (EMS) i systemy zarządzania liniami (LMS), płynnie zintegrowane z sztuczną inteligencją w celu inteligentnego przechwytywania danych.
Nasze bogate doświadczenie w sektorach F&B i FMCG pozwala nam dostarczać dostosowane, wysokowydajne strategie automatyzacji, które napędzają doskonałość operacyjną.

Dlaczego Przezroczystość od podłogi sklepowej do najwyższego piętra?

Większość klientów F&B i FMCG ma ograniczony wgląd w zużycie energii, co utrudnia osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju i pozostawia zespoły operacyjne bez potrzebnych im narzędzi. Kompleksowy system zarządzania energią (EMS) TEKNOLOGIX integruje pomiary w sieciach przemysłowych, łącząc zarówno nowe, jak i istniejące zasoby, w celu przekształcenia danych dotyczących energii i produkcji w użyteczne pulpity nawigacyjne zgodne z normą ISO 50001

Schemat sieci przemysłowego systemu sterowania

Zalety

  • Redukcja kosztów operacyjnych: identyfikacja nieefektywności energetycznej, eliminacja odpadów i zmniejszenie szczytowego zapotrzebowania na energię dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym
  • Compliance z przepisami i efektywność raportowania: usprawnienie dokumentacji i zautomatyzowane raportowanie audytów zgodnie ze standardami ISO50001
  • Podejmowanie decyzji oparte na danych: Umożliwienie menedżerom obiektów użytecznych pulpitów nawigacyjnych i wspieranie decyzji inwestycyjnych w energooszczędnych technologiach

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Żywność Al Ghurair

Założona w 1976 roku firma Al Ghurair Foods jest wiodącym producentem żywności z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W 2024 roku Al Ghurair Foods nawiązał współpracę z Teknologix, aby wdrożyć Siemens Energy Manager PRO do scentralizowanego zarządzania energią w fabrykach mąki, rafineriach cukru, paszy dla zwierząt, produkcji jaj i przetwórstwie ropy naftowej.