Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Teamcenter Easy Plan

Planowanie produkcji jest łatwiejsze, gdy wszystko jest w jednym miejscu. Teamcenter Easy Plan to internetowe, zorientowane na zadania rozwiązanie do planowania produkcji, które pomaga inżynierom produkcji i planistom definiować, zarządzać i walidować procesy produkcyjne.

✅ Zarządzaj produkcyjnymi BOMami (MBOM) za pomocą części, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych

✅ Twórz plany procesów i definiuj operacje i sekwencje

✅ Zarządzaj zasobami, takimi jak narzędzia, urządzenia, sprzęt i operatorzy

✅ Zrównoważyć linie produkcyjne na podstawie stacji, czasów cyklu i obciążenia pracą

✅ Autorska instrukcja pracy 2D/3D/AR do wykonania hali produkcyjnej

Bądź na bieżąco ze zmianami inżynierskimi

Zsynchronizuj plany produkcyjne ze zmianami inżynierskimi. Identyfikuj dotknięte MBOM, plany procesów, zasoby i instrukcje pracy, aby zmniejszyć liczbę przeróbek i zachować dokładność planowania.

Jedno miejsce do planowania produkcji

Zarządzaj produkcyjnymi BOM-ami (MBOM), planami procesów, zasobami, równoważeniem linii i instrukcjami pracy w jednym środowisku internetowym, aby uzyskać większą widoczność i spójność.

Dostarczaj najnowsze informacje do produkcji

Operatorzy sklepów i systemy niższego szczebla pracują na podstawie najnowszych informacji produkcyjnych, aby każdy miał odpowiednie informacje, kiedy ich potrzebuje.

Inteligentniejsze planowanie dzięki systemowi Teamcenter Easy Plan opartemu na sztucznej inteligencji

Wprowadź sztuczną inteligencję do procesu planowania produkcji, aby uprościć planowanie i poświęcić mniej czasu na powtarzalne zadania.

Z agentem planowania produkcji:

  • Mów naturalnie: wchodź w interakcję z asystentem za pomocą podpowiedzi konwersacyjnych.
  • Twórz MBOM i BOP: Twórz i udoskonalaj plany produkcyjne.
  • Przypisywanie części i zasobów: Dodaj i przypisuj je podczas tworzenia planu.
Obraz - Agent/asystent planowania produkcji

Najważniejsze funkcje

Tworzenie BOMów produkcyjnych

Twórz i zarządzaj MBOM z inżynierskich BOMów. Organizuj komponenty specyficzne dla produkcji, przeglądaj i uzgadniaj zmiany EBOM—MBOM obok siebie, zrozum ich wpływ i aktualizuj plan produkcji wraz ze zmianami projektów.

Teamcenter Easy Plan - tworzenie MBOM (uzgodnienie EBOM-MBOM)

Tworzenie planów procesów (BOP)

Zdefiniuj operacje, kroki robocze, sekwencje złożeń i relacje procesów w zestawieniu procesu (BOP). Ponownie wykorzystaj sprawdzone procesy i szybko dostosowuj plany procesów w miarę zmian wymagań dotyczących produktów lub produkcji.

Funkcja Teamcenter Easy Plan - Zarządzanie procesami

Zarządzanie zasobami produkcyjnymi

Przypisz odpowiednie narzędzia, urządzenia, urządzenia, stacje robocze, linie produkcyjne i operatory do każdej operacji. Twórz rachunek wyposażenia (BOE) i zarządzaj nimi, wcześnie identyfikuj konflikty zasobów i rozwiązuj je jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.

Możliwość Teamcenter Easy Plan - BOE

Optymalizacja linii produkcyjnych

Równoważenie operacji na liniach produkcyjnych i stacjach montażowych z wykorzystaniem czasu takt, czasu cyklu i obciążenia pracą. Porównuj obciążenia stacji, identyfikuj wąskie gardła i dostosowuj operacje w celu poprawy wykorzystania linii i przepustowości.

Funkcja Teamcenter Easy Plan - równoważenie linii

Cyfrowe instrukcje pracy autora

Zmień plany produkcji w wizualne instrukcje pracy za pomocą tekstu, obrazów, dokumentów, rysunków 2D, modeli 3D i rzeczywistości rozszerzonej (AR). Publikuj najnowsze instrukcje od łatwego planu do elektronicznych instrukcji pracy (EWI), zapewniając operatorom informacje potrzebne do każdego zadania w widoku tylko do odczytu.

Funkcja Teamcenter Easy Plan - Tworzenie instrukcji roboczych

Dowiedz się, jak inni korzystają z programu Teamcenter Easy Plan

Zaufany przez producentów wszystkich rozmiarów na całym świecie, Teamcenter Easy Plan umożliwia zespołom produkcyjnym planowanie, standaryzację i optymalizację procesów produkcyjnych przy jednoczesnym skróceniu czasu wprowadzania na rynek.

Specjalnie zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom każdej branży

Select...

Zarządzaj wariantami produktów, złożeniem modeli mieszanych i zmianami inżynierskimi w jednym środowisku planowania produkcji. Twórz MBOM, definiuj procesy i równoważą linie produkcyjne, aby zwiększyć wydajność i szybciej wprowadzać nowe pojazdy i warianty produktów na rynek.

Teamcenter Easy Plan - Industries - Automotive

Często zadawane pytania

Poznaj lepiej oprogramowanie Teamcenter

Dostępne wsparcie klienta

Siemens oferuje kompleksową obsługę klienta dla wszystkich produktów Teamcenter. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog dotyczący oprogramowania Teamcenter do obsługi produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania produkcyjnego Teamcenter.

Społeczność użytkowników oprogramowania Teamcenter

Dołącz do rozmowy i uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania produkcyjnego Teamcenter.