Zwiększ swoje możliwości, rozszerzając oprogramowanie Process Simulate X za pomocą dodatku Point Cloud, który pozwala dostosować Process Simulate X do unikalnych potrzeb Twojego projektu.
Process Simulate X Point Cloud to potężna aplikacja dodatkowa, która pomaga ładować pliki chmury punktów za pomocą formatu POD i segmentować te modele chmur punktów, duże lub małe, przy jednoczesnym zachowaniu jakości wizualnej i dokładności. Umożliwiając symulację i weryfikację planu w modelu 3D opartym na rzeczywistości, Process Simulate X Point Cloud umożliwia jeszcze szybszą identyfikację problemów planowania i wdrażanie nowych funkcji, które w przeciwnym razie stają się kosztowne podczas fizycznego procesu kompilacji.
Kluczowe cechy i zalety
Ładowanie i edycja danych
Łatwe wstawianie danych skanowania chmury punktów, przenoszenie ich w celu dopasowania do modelu Process Simulation i zarządzanie warstwami chmury punktów w celu wykorzystania w porównań i symulacji nowych produktów i procesów w kontekście istniejącej fabryki.
Wymiary i wymiaryPomiar odległości między istniejącymi danymi CAD a danymi skanowania chmury punktów w ramach badania Process Simulation, aby lepiej zrozumieć wymagane zmiany i ich wpływ na istniejący układ fabryczny i procesy.
Wykrywanie i analiza kolizjiZdefiniuj pary kolizji między chmurami punktów lub warstwami chmur punktów a obiektami 3D, aby przeprowadzić kontrole kolizji między tymi chmurami punktów lub warstwami chmur punktów a innymi obiektami podczas badań Process Simulate.

Informacje o Process Simulate X
Process Simulate X to oprogramowanie jako usługa (SaaS) z rozległymi możliwościami produkcji cyfrowej do planowania, symulacji i walidacji zadań ludzkich, procesów robotyki i automatyzacji w środowisku 3D z dodatkowymi korzyściami elastyczności, bezpieczeństwa i skalowalności oprogramowania opartego na chmurze.
Usprawnione wdrażanie i konfiguracja oprogramowania umożliwia wyższą produktywność i natychmiastowe rozszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne oprogramowanie Process Simulate X jest dostosowane do różnych poziomów złożoności produkcji cyfrowej.
Dodatki do oprogramowania Process Simulate X.
Potężne dodatki umożliwiają łatwe rozszerzenie możliwości oprogramowania, ponieważ wymagania dotyczące modelowania i symulacji rosną z czasem.
Korzyści z oprogramowania Process Simulate X.
- Planowanie, symulacja i walidacja przy użyciu zaawansowanych cyfrowych narzędzi produkcyjnych dostosowanych do konkretnych potrzeb
- Zmniejsz koszty dzięki wczesnemu wykrywaniu i komunikowaniu problemów związanych z projektowaniem produktów i procesami produkcyjnymi przy użyciu technologii chmury
- Zwiększ jakość procesu poprzez emulowanie realistycznych procesów
- Poprawa współpracy między interesariuszami przy użyciu rozwiązań opartych na chmurze
Rozszerz funkcjonalność oprogramowania Process Simulate X o te inne dodatki
- Rozszerzona rzeczywistość (cyfrowe wyrównanie bliźniaków)
- Automatyczne planowanie ścieżek
- Kable
- Menedżer robotów bezpieczeństwa
- Wirtualna rzeczywistość
- Złącze dla NVIDIA Omniverse