Zwiększ swoje możliwości, rozszerzając oprogramowanie Process Simulate X za pomocą dodatku Cables, który pozwala dostosować proces Symuluj X do unikalnych potrzeb Twojego projektu.
Process Simulate X Cables to potężna aplikacja dodatkowa, która pomaga definiować kable robota i przeprowadzać realistyczne symulacje kabli w celu ich walidacji podczas planowania ruchu robota i programowania offline.
Kluczowe cechy i zalety
Tworzenie kabli i osprzętu kablowego
Użyj dodatku Kable, aby tworzyć i skonfigurować kable, które przypominają i działają jak kable robota sklepowego. Kabel można przymocować do korpusu robota w wybranych punktach, aby lepiej przedstawić rzeczywistą relację robot-kabel, w tym typy mocowań stałych i obrotowych oraz różne systemy cofania.
Symuluj kableUżyj symulacji kabli, aby realistycznie przedstawić, jak będą się poruszać i reagować podczas ruchu robota oraz wizualizować potencjalne zakłócenia i inne problemy z kablami.
Analizuj kableSkorzystaj z dedykowanych narzędzi do analizy długości kabli, rozmieszczenia, punktów połączenia, krzywizny, skrętu, siły kontaktu i kolizji podczas planowania ścieżki, symulacji i wykonywania programu robota.

Informacje o Process Simulate X
Process Simulate X to oprogramowanie jako usługa (SaaS) z rozległymi możliwościami produkcji cyfrowej do planowania, symulacji i walidacji zadań ludzkich, procesów robotyki i automatyzacji w środowisku 3D z dodatkowymi korzyściami elastyczności, bezpieczeństwa i skalowalności oprogramowania opartego na chmurze.
Usprawnione wdrażanie i konfiguracja oprogramowania umożliwia wyższą produktywność i natychmiastowe rozszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne oprogramowanie Process Simulate X jest dostosowane do różnych poziomów złożoności produkcji cyfrowej.
Dodatki do oprogramowania Process Simulate X.
Potężne dodatki umożliwiają łatwe rozszerzenie możliwości oprogramowania, ponieważ wymagania dotyczące modelowania i symulacji rosną z czasem.
Zaleca się posiadanie licencji Process Simulate X Robotics Standard lub Process Simulate X Robotics Advanced, aby korzystać z dodatku Cables.
Korzyści z oprogramowania Process Simulate X.
- Planowanie, symulacja i walidacja przy użyciu zaawansowanych cyfrowych narzędzi produkcyjnych dostosowanych do konkretnych potrzeb
- Zmniejsz koszty dzięki wczesnemu wykrywaniu i komunikowaniu problemów związanych z projektowaniem produktów i procesami produkcyjnymi przy użyciu technologii chmury
- Zwiększ jakość procesu poprzez emulowanie realistycznych procesów
- Poprawa współpracy między interesariuszami przy użyciu rozwiązań opartych na chmurze
Rozszerz funkcjonalność oprogramowania Process Simulate X o te inne dodatki
- Rozszerzona rzeczywistość (cyfrowe wyrównanie bliźniaków)
- Automatyczne planowanie ścieżek
- Menedżer robotów bezpieczeństwa
- Chmura punktów
- Wirtualna rzeczywistość
- Złącze dla NVIDIA Omniverse