Zwiększ swoje możliwości, rozszerzając oprogramowanie Process Simulate X za pomocą dodatku Automatic Path Planner, który pozwala dostosować proces Symuluj X do unikalnych potrzeb Twojego projektu.
Process Simulate X Automatic Path Planner to potężna aplikacja dodatkowa, która pomaga automatycznie tworzyć bezkolizyjne ścieżki montażu lub demontażu produktów oraz spawania zrobotyzowanego, aby skrócić czas planowania procesu dla złożonych operacji montażu i produkcji obejmujących narzędzia, ludzi i roboty.
Kluczowe cechy i zalety
Zaplanuj ścieżki wolne od kolizji
Użyj zaawansowanych algorytmów, aby łatwo usunąć kolizje na ścieżkach ruchu, które w przeciwnym razie mogą być żmudnym i wymagającym umiejętności procesem. Osiągnij wysoką dokładność i znajdź rozwiązania w ciągu kilku minut dla ścieżek zgodnych ze wszystkimi rodzajami operacji, w tym lokalizacjami podejścia i odlotów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i konserwacji.
Skróć czas cykluPoznaj tysiące możliwości optymalizacji ruchów robota, aktualizacji pozycji, prędkości i stref dokładności oraz tworzenia szybkich i płynnych operacji.
Zmniejsz zużycie energiiUżyj algorytmów genetycznych do optymalizacji trajektorii robotów pod kątem efektywności energetycznej, zmniejszając zużycie energii nawet o 37% (na podstawie danych klientów).
Połączenie RRS dla wszystkich głównych dostawców robotówŚcieżki utworzone przez automatyczny planer ścieżek umożliwiają symulację ruchów wszystkich kontrolerów robotów głównych marek w programie Process Simulation w oparciu o realistyczny protokół symulacji robota (RRS).

Informacje o Process Simulate X
Process Simulate X to oprogramowanie jako usługa (SaaS) z rozległymi możliwościami produkcji cyfrowej do planowania, symulacji i walidacji zadań ludzkich, procesów robotyki i automatyzacji w środowisku 3D z dodatkowymi korzyściami elastyczności, bezpieczeństwa i skalowalności oprogramowania opartego na chmurze.
Usprawnione wdrażanie i konfiguracja oprogramowania umożliwia wyższą produktywność i natychmiastowe rozszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne oprogramowanie Process Simulate X jest dostosowane do różnych poziomów złożoności produkcji cyfrowej.
Dodatki do oprogramowania Process Simulate X.
Potężne dodatki umożliwiają łatwe rozszerzenie możliwości oprogramowania, ponieważ wymagania dotyczące modelowania i symulacji rosną z czasem.
Korzyści z oprogramowania Process Simulate X.
- Planowanie, symulacja i walidacja przy użyciu zaawansowanych cyfrowych narzędzi produkcyjnych dostosowanych do konkretnych potrzeb
- Zmniejsz koszty dzięki wczesnemu wykrywaniu i komunikowaniu problemów związanych z projektowaniem produktów i procesami produkcyjnymi przy użyciu technologii chmury
- Zwiększ jakość procesu poprzez emulowanie realistycznych procesów
- Poprawa współpracy między interesariuszami przy użyciu rozwiązań opartych na chmurze
Rozszerz funkcjonalność oprogramowania Process Simulate X o te inne dodatki
- Rozszerzona rzeczywistość (cyfrowe wyrównanie bliźniaków)
- Kable
- Menedżer robotów bezpieczeństwa
- Chmura punktów
- Wirtualna rzeczywistość
- Złącze dla NVIDIA Omniverse