Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przygotowanie procesu X Dodatek do projektowania panelu montażowego

Zoptymalizuj układ panelu PCB, aby uzyskać maksymalną wydajność i wykorzystanie materiału. Dodatek do projektowania panelu montażowego do przygotowania procesu X automatyzuje replikację PCB na panelu montażowym, optymalizując układ pod kątem wydajności surowca i usprawnionej produkcji. Korzystając z Rapid Panel Modeler, ten opcjonalny pakiet przyspiesza projektowanie paneli, zapewniając spójność i dokładność przy jednoczesnym generowaniu rysunków gotowych do wykonania.

Kluczowe cechy:

  • Automatyczna replikacja panelu

    Łatwo powielaj projekty PCB na zoptymalizowanym panelu montażowym, zmniejszając ilość odpadów materiałowych i zapewniając spójne rozmieszczenie.

  • Szybki modelarz paneli

    Projektuj panele szybko i wydajnie dzięki intuicyjnemu narzędziu do modelowania paneli, standaryzującemu układy paneli i skracając czas konfiguracji.

  • Optymalizacja wykorzystania materiału

    Maksymalizuje wykorzystanie surowców, poprawiając efektywność kosztową przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości standardów montażu.

  • Standaryzowana konstrukcja paneli i wyjście produkcyjne

    Automatycznie generuj gotowe do produkcji rysunki paneli, zapewniając powtarzalne, wysokiej jakości wyniki produkcyjne.

  • Bezproblemowa integracja procesów

    Działa w ramach procesu Preparation X, zachowując cyfrowy wątek dla lepszej synchronizacji między projektem a produkcją.

Zalety dodatku Przygotowanie procesu X Assembly Panel Design:

  • Utwórz zoptymalizowany rysunek panelu zespołu, który może być używany przez producenta
  • Zapewnia informacje zwrotne na temat wykorzystania zarówno paneli montażowych, jak i produkcyjnych

Dlaczego warto wybrać dodatek Projekt panelu montażowego?

Wraz z rosnącymi kosztami materiałów i wymaganiami produkcyjnymi niezbędna jest optymalizacja konstrukcji paneli. Dodatek Montaż Panel Design zapewnia znormalizowane, wydajne i skalowalne podejście do panelizacji, zmniejszając ilość odpadów materiałowych i przyspieszając konfigurację produkcji.

Projektuj szybciej. Optymalizuj wykorzystanie materiałów. Standaryzuj układy paneli.

Szczegółowy projekt panelu montażowego płytki drukowanej (PCB) w oprogramowaniu Siemens Process Preparation.

O przygotowaniu procesu X

Proces Preparation X to kompleksowe rozwiązanie do planowania procesów zaprojektowane w celu przyspieszenia produkcji elektroniki o dużej ilości, o małej objętości. Wykorzystując zaawansowaną współpracę w zakresie montażu elektronicznego, umożliwia płynną globalną inżynierię przy jednoczesnym zmniejszeniu złożoności i całkowitych kosztów posiadania. Dzięki Process Preparation X producenci otrzymują bezpieczny, stale ulepszany, przyszłościowy pakiet technologii, który usprawnia przepływ pracy, minimalizuje istniejące błędy ręczne i bez wysiłku dostosowuje się do każdej operacji w hali produkcyjnej.

Pogłęb swoją wiedzę o przygotowaniu procesów

Wsparcie klienta

Oferujemy kompleksową obsługę klienta dla wszystkich produktów do przygotowania procesu. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog Przygotowanie Procesu

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania do przygotowywania procesów.

Społeczność Przygotowania Procesu

Dołącz do rozmowy i uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania do przygotowania procesu.