Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Plant Simulation X Value Stream Mapping?

Zwiększ swoje możliwości, rozszerzając rozwiązanie Plant Simulation X za pomocą dodatku Value Stream Mapping (VSM) Library, który pozwala dostosować Plant Simulation X do unikalnych potrzeb Twojego projektu.

Biblioteka VSM to potężny zestaw obiektów, które usprawniają procesy produkcyjne, łącząc strategiczne spostrzeżenia dotyczące mapowania strumienia wartości ze szczegółowymi możliwościami analizy symulacji. Ta biblioteka zawiera narzędzia i funkcje zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom modelować, symulować, analizować i optymalizować strumienie wartości w środowisku produkcyjnym lub produkcyjnym.

Nieustannie wprowadzamy nowe dodatki, aby poszerzyć możliwości modelowania i symulacji.

Kluczowe cechy

Wstępnie zbudowane elementy VSMDźwignia wstępnie skonfigurowane elementy i szablony powszechnie stosowane w mapowaniu strumienia wartości, takie jak procesy, bufory, połączenia transportowe i przepływy informacji w celu replikowania rzeczywistych działań produkcyjnych i są gotowe do integracji z symulacjami.

Wizualna reprezentacja strumieni wartościTwórz szczegółowe wizualne reprezentacje procesów produkcyjnych, odzwierciedlając tradycyjne mapy strumienia wartości, ale z dodatkową mocą symulacji dynamicznej, aby umożliwić bardziej interaktywną i bogatą w dane analizę całego strumienia wartości.

Symulacja dynamiczna

Uruchom dynamiczne symulacje strumieni wartości i obserwuj, jak zmiany w jednej części procesu wpływają na cały system w czasie, zapewniając wgląd w zmienność, wąskie gardła i zachowanie systemu w różnych scenariuszach.

Analiza oparta na danych

Gromadź i analizuj kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak czas cyklu, czas realizacji, praca w toku (WIP) i wykorzystanie zasobów, aby umożliwić precyzyjną identyfikację nieefektywności i wpływu potencjalnych ulepszeń.

Porównanie scenariuszy

Twórz i porównuj wiele scenariuszy w ramach symulacji, takich jak stan obecny i przyszły, lub różne strategie usprawniania procesów, aby pomóc ocenić skuteczność różnych inicjatyw Lean przed wdrożeniem.

Interaktywne i iteracyjne ulepszanie

Wspieraj ciągłe doskonalenie poprzez iteracyjną modyfikację i optymalizację modelu strumienia wartości, przy czym każda iteracja zapewnia informacje zwrotne, które można wykorzystać do dalszego udoskonalenia procesu.

Flowchart diagram showing production process steps with icons and arrows connecting various stages

O Plant Simulation X

Plant Simulation X to oprogramowanie jako usługa (SaaS) z wiodącymi w branży cyfrowymi możliwościami produkcyjnymi służącymi do symulacji, eksploracji, analizy i optymalizacji produkcji i logistyki na wszystkich poziomach planowania. Uzyskaj dostęp do hierarchicznych modeli zakładów produkcyjnych, linii i operacji w środowisku 3D z dodatkowymi korzyściami elastyczności, współpracy, bezpieczeństwa i skalowalności oprogramowania opartego na chmurze.

Usprawnione wdrażanie i konfiguracja oprogramowania umożliwia wyższą produktywność i natychmiastowe rozszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty Plant Simulation X są dostosowane do różnych poziomów złożoności produkcji cyfrowej.

Dodatki Plant Simulation X

Potężne dodatki umożliwiają łatwe rozszerzenie możliwości oprogramowania, ponieważ wymagania dotyczące modelowania i symulacji rosną z czasem.

Dodatek VSM Library wymaga licencji Plant Simulation X Standard lub Plant Simulation X Advanced.

Korzyści z Plant Simulation X

  • Optymalizacja wydajności i zużycia energii istniejących systemów produkcyjnych przed wdrożeniem
  • Maksymalizuj efektywność i wykorzystanie zasobów oraz identyfikuj wąskie gardła podczas fazy planowania
  • Poprawa produktywności i zminimalizowanie kosztów inwestycji linii produkcyjnych
  • Zwiększ współpracę między interesariuszami za pomocą rozwiązań opartych na chmurze
  • Rozszerz funkcjonalność swojego oprogramowania za pomocą dodatków

Precyzyjna analiza złożonych systemów przemysłowych

Zweryfikowany użytkownik w branży motoryzacyjnej, średniej wielkości

Cenne narzędzie do optymalizacji operacji produkcyjnych

Zweryfikowany użytkownik w branży motoryzacyjnej, średniej wielkości

Szczegółowe informacje na temat wydajności linii produkcyjnej

Anna S., analityk systemowy, Enterprise

Oprogramowanie Plant Simulation X

Porównaj funkcje produktów Plant Simulation X obok siebie.

Zobacz studia przypadków

Pogłęb swoją wiedzę Tecnomatix

Obsługa klienta

Oferujemy kompleksową obsługę klienta dla wszystkich produktów Tecnomatix. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog Tecnomatix

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Tecnomatix.

Społeczność Tecnomatix

Dołącz do rozmowy i uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Tecnomatix.