Plant Simulation X Standard opiera się na produkcie Essentials, wykorzystując zaawansowane możliwości symulacji statystycznej do tworzenia, analizowania i optymalizacji modeli symulacji 3D systemów produkcyjnych i ich procesów przy użyciu podstawowych obiektów, obiektów zdefiniowanych przez użytkownika, bibliotek i elementów sterujących o wielkości do 4000 obiektów.
Walidacja i optymalizacja przepływu materiałów, przepustowości i ogólnej wydajności systemu z wysokim poziomem pewności przed rozpoczęciem produkcji.
Kluczowe cechy
Symulacja, walidacja i optymalizacja
Twórz modele wizualizacji 3D o wielkości do 4000 obiektów w celu symulacji, walidacji i optymalizacji systemów i procesów produkcyjnych za pomocą oprogramowania Plant Simulation X. Optymalizuj przepływ materiałów, wykorzystanie zasobów i logistykę na wszystkich poziomach planowania zakładów — od globalnych zakładów produkcyjnych i lokalnych zakładów po określone linie. Ulepsz modele symulacji 3D poprzez bezpośrednie importowanie danych CAD, aby zbudować realistyczny digital twin produkcji.
Eksploruj i analizuj
Dokładnie modeluj systemy logistyczne i produkcyjne, aby zbadać ich charakterystykę i zoptymalizować wydajność. Model cyfrowy umożliwia przeprowadzanie eksperymentów i scenariuszy „co jeśli” bez zakłócania istniejącego systemu produkcyjnego lub - gdy jest używany w procesie planowania - na długo przed zainstalowaniem rzeczywistego systemu. Rozbudowane narzędzia analityczne, statystyki i wykresy pozwalają ocenić różne scenariusze produkcji i podejmować szybkie i rzetelne decyzje na wczesnych etapach planowania produkcji. Sprawdź poprawność trasy części i uzyskaj kompleksowy obraz stanów maszyn, ułatwiając lepsze podejmowanie decyzji i zarządzanie produkcją.
Usprawnij wymianę danychWykorzystaj integrację z technologiami takimi jak ActiveX, C-Interface, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL for Oracle i Socket, aby umożliwić bezpośredni dostęp do kodu innych firm, integrację baz danych i wydajny transfer danych, usprawniając symulację i monitorowanie w czasie rzeczywistym.

O Plant Simulation X
Plant Simulation X to oprogramowanie jako usługa (SaaS) z wiodącymi w branży cyfrowymi możliwościami produkcyjnymi służącymi do symulacji, eksploracji, analizy i optymalizacji produkcji i logistyki na wszystkich poziomach planowania. Uzyskaj dostęp do hierarchicznych modeli zakładów produkcyjnych, linii i operacji w środowisku 3D z dodatkowymi korzyściami elastyczności, współpracy, bezpieczeństwa i skalowalności oprogramowania opartego na chmurze.
Usprawnione wdrażanie i konfiguracja oprogramowania umożliwia wyższą produktywność i natychmiastowe rozszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty Plant Simulation X są dostosowane do różnych poziomów złożoności produkcji cyfrowej.
Korzyści z Plant Simulation X
- Optymalizacja wydajności i zużycia energii istniejących systemów produkcyjnych przed wdrożeniem
- Maksymalizuj efektywność i wykorzystanie zasobów oraz identyfikuj wąskie gardła podczas fazy planowania
- Poprawa produktywności i zminimalizowanie kosztów inwestycji linii produkcyjnych
- Zwiększ współpracę między interesariuszami za pomocą rozwiązań opartych na chmurze
Dodatki Plant Simulation X
Potężne dodatki umożliwiają łatwe rozszerzenie możliwości oprogramowania, ponieważ wymagania dotyczące modelowania i symulacji rosną z czasem.