Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Plant Simulation X Advanced?

Plant Simulation X Advanced opiera się na produkcie Standard, wykorzystując kilka zaawansowanych możliwości symulacji statystycznej do modelowania, symulacji, eksploracji i optymalizacji systemów produkcyjnych i ich procesów pod kątem przepływu materiałów, przepustowości, wykorzystania zasobów, zużycia energii i logistyki na wszystkich poziomach planowania produkcji i projektowania fabryki z nieograniczonym rozmiarem modelu.

Sprawdzaj i optymalizuj przepływ materiałów, przepustowość i ogólną wydajność systemu z wysokim poziomem pewności przed rozpoczęciem produkcji. Zintegrowane cyfrowe narzędzia produkcyjne pozwalają importować modele 3D CAD, optymalizować zarządzanie zasobami i usprawnić procesy decyzyjne w planowaniu produkcji i logistyce.

Kluczowe cechy

Symulacja, walidacja i optymalizacja

Twórz modele wizualizacji 3D o najwyższej złożoności, aby symulować, badać i optymalizować systemy produkcyjne i ich procesy pod kątem przepływu materiałów, przepustowości, wykorzystania zasobów, zużycia energii i logistyki na wszystkich poziomach planowania produkcji i projektowania fabryk. Optymalizuj przepływ materiałów, wykorzystanie zasobów i logistykę na wszystkich poziomach planowania zakładów — od globalnych zakładów produkcyjnych i lokalnych zakładów po określone linie. Ulepsz modele symulacji 3D poprzez bezpośrednie importowanie danych CAD, aby zbudować realistyczny digital twin produkcji.

Eksploruj i analizuj

Dokładnie modeluj systemy logistyczne i produkcyjne, aby zbadać ich cechy i zoptymalizować ich wydajność. Model cyfrowy umożliwia przeprowadzanie eksperymentów i scenariuszy „co jeśli” bez zakłócania istniejącego systemu produkcyjnego lub - gdy jest używany w procesie planowania - na długo przed zainstalowaniem rzeczywistego systemu. Rozbudowane narzędzia analityczne, statystyki i wykresy pozwalają ocenić różne scenariusze produkcji i podejmować szybkie i rzetelne decyzje na wczesnych etapach planowania produkcji. Sprawdź poprawność trasy części i uzyskaj kompleksowy obraz stanów maszyn, ułatwiając lepsze podejmowanie decyzji i zarządzanie produkcją.

Analiza symulacyjnaUsprawnij procesy emulacji, ulepsz analizę danych i popraw ogólną użyteczność dzięki wszechstronnym, wbudowanym narzędziom analitycznym.

Analizator kosztów

Oceniaj i analizuj koszty związane z różnymi komponentami i procesami w modelu symulacyjnym, aby pomóc zidentyfikować czynniki kosztowe, ocenić możliwości oszczędności kosztów i zoptymalizować alokację zasobów w celu poprawy efektywności ekonomicznej.

Analizator energii

Monitoruj i oceniaj zużycie energii w różnych komponentach i procesach, aby pomóc zidentyfikować obszary poprawy efektywności energetycznej, wspierać cele zrównoważonego rozwoju i optymalizować zużycie energii w celu obniżenia kosztów operacyjnych.

Próbnik sekwencyjny

Wykonuj badania sekwencyjne w celu określenia przedziałów ufności wartości docelowej, pomagając dostosować liczby obserwacji, aby osiągnąć pożądaną precyzję i skutecznie radzić sobie z długimi okresami rozgrzewki.

Usprawnij wymianę danych

Wykorzystaj integrację z technologiami takimi jak ActiveX, C-Interface, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL for Oracle i Socket, aby umożliwić bezpośredni dostęp do kodu innych firm, integrację baz danych i wydajny transfer danych, usprawniając symulację i monitorowanie w czasie rzeczywistym.

Przeprowadź analizę i wizualizację zużycia energii w modelu symulacji 3D w oprogramowaniu Plant Simulation.

O Plant Simulation X

Plant Simulation X to oprogramowanie jako usługa (SaaS) z wiodącymi w branży cyfrowymi możliwościami produkcyjnymi służącymi do symulacji, eksploracji, analizy i optymalizacji produkcji i logistyki na wszystkich poziomach planowania. Uzyskaj dostęp do hierarchicznych modeli zakładów produkcyjnych, linii i operacji w środowisku 3D z dodatkowymi korzyściami elastyczności, współpracy, bezpieczeństwa i skalowalności oprogramowania opartego na chmurze.

Usprawnione wdrażanie i konfiguracja oprogramowania umożliwia wyższą produktywność i natychmiastowe rozszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty Plant Simulation X są dostosowane do różnych poziomów złożoności produkcji cyfrowej.

Korzyści z Plant Simulation X

  • Optymalizacja wydajności i zużycia energii istniejących systemów produkcyjnych przed wdrożeniem
  • Maksymalizuj efektywność i wykorzystanie zasobów oraz identyfikuj wąskie gardła podczas fazy planowania
  • Poprawa produktywności i zminimalizowanie kosztów inwestycji linii produkcyjnych
  • Zwiększ współpracę między interesariuszami za pomocą rozwiązań opartych na chmurze

Dodatki Plant Simulation X

Potężne dodatki umożliwiają łatwe rozszerzenie możliwości oprogramowania, ponieważ wymagania dotyczące modelowania i symulacji rosną z czasem.

Precyzyjna analiza złożonych systemów przemysłowych

Zweryfikowany użytkownik w branży motoryzacyjnej, średniej wielkości

Cenne narzędzie do optymalizacji operacji produkcyjnych

Zweryfikowany użytkownik w branży motoryzacyjnej, średniej wielkości

Szczegółowy wgląd w wydajność linii produkcyjnej

Anna S., analityk systemowy, Enterprise

Zobacz analizy case study

Oprogramowanie Plant Simulation X

Porównaj funkcje produktów Plant Simulation X obok siebie.

Poznaj powiązane produkty rozwiązania Plant Simulation X

Poznaj lepiej oprogramowanie Tecnomatix

Wsparcie klienta

Oferujemy kompleksową obsługę klienta dla wszystkich produktów Tecnomatix. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog poświęcony oprogramowaniu Tecnomatix

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Tecnomatix.

Społeczność użytkowników oprogramowania Tecnomatix

Dołącz do rozmowy i uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Tecnomatix.