Usprawnienie procesu wyceny poprzez efektywne odwzorowanie rachunków za materiały klienta (BOMs) do dostępnych części lub dostawców materiałów. Integruje się z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w celu wyodrębniania kluczowych danych, umożliwiając szybsze, dokładniejsze wyceny i obliczenia kosztów, zmniejszając wysiłek ręczny i poprawiając ogólną wydajność.
Kluczowe cechy złącza BOM Connector
Skróć czas wyceny i zwiększyć dokładność: Skróć czas potrzebny na tworzenie dokładnych ofert, które obejmują dokładne koszty materiałów. Valor BOM Connector zapewnia możliwość odczytu BOMów klientów i mapowania ich na części, które są dostępne w magazynie lub muszą być pozyskiwane od dostawców materiałów.
Korzystaj z danych klientów ERP do tworzenia aktualnych ofert: Łatwo wyodrębnij kluczowe dane zestawienia komponentów, takie jak numer części klienta, opis, liczba komponentów i lista zatwierdzonych dostawców (AVL). Po wyodrębnieniu uruchom wyszukiwanie mocy, aby połączyć numer części klienta z wewnętrznym numerem części, a brakujące połączenia szybko rozwiązują za pomocą automatycznego wyszukiwania online. Rezultatem jest „złoty BOM”, który można przesłać z powrotem do ERP.
Oblicz koszty zestawienia komponentów w sekundach: Pozostawanie w kontakcie z informacjami ERP pozwala Valor BOM Connector zapewnić dokładne pozyskiwanie i ceny dla każdego konkretnego zestawienia komponentów.

O przygotowaniu procesu X
Proces Preparation X to kompleksowe rozwiązanie do planowania procesów zaprojektowane w celu przyspieszenia produkcji elektroniki o dużej ilości, o małej objętości. Wykorzystując zaawansowaną współpracę w zakresie montażu elektronicznego, umożliwia płynną globalną inżynierię przy jednoczesnym zmniejszeniu złożoności i całkowitych kosztów posiadania. Dzięki Process Preparation X producenci otrzymują bezpieczny, stale ulepszany, przyszłościowy pakiet technologii, który usprawnia przepływ pracy, minimalizuje istniejące błędy ręczne i bez wysiłku dostosowuje się do każdej operacji w hali produkcyjnej.
Zalety złącza BOM Connector:
- Skraca czas reakcji RFQ
- Poprawia dokładność wyceny PCBA
- Upraszcza proces wprowadzania wpisu zestawienia komponentów do systemu ERP
- Poprawia proces zakupowy