Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
obraz - plm - teamcenter - logo gartner - banner 2026

Siemens uznany za lidera w dziedzinie oprogramowania PLM

w oprogramowaniu Gartner® Magic Quadrant™ do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) 2026

Dlaczego Teamcenter AI?

Przyspiesz innowacje produktowe dzięki sztucznej inteligencji stworzonej dla PLM. Teamcenter zapewnia płynny dostęp do zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji dokładnie tam, gdzie pracują zespoły, pomagając im szybko znaleźć informacje, interpretować złożone dane i zautomatyzować codzienne zadania. Te możliwości sztucznej inteligencji są wbudowane bezpośrednio w Teamcenter i w pełni zintegrowane z bezpiecznym i połączonym cyfrowym szkieletem wątków. Wyposaż swoje zespoły do szybszego poruszania się i robienia więcej dzięki funkcjom takim jak Teamcenter Copilot, nasz inteligentny asystent z wieloma domenami zasilany przez Genai. Wykorzystaj moc sztucznej inteligencji w całym cyklu życia produktu dzięki Teamcenter.

TC Copilot BOM start

Zwiększ produktywność przedsiębiorstwa

Wprowadź sztuczną inteligencję do codziennej pracy PLM. Zespoły poświęcają mniej czasu na wyszukiwanie i przełączanie narzędzi, a więcej czasu na szybkim i spójnym wykonywaniu zadań w całym cyklu życia.

Zmniejsz błędy i przeróbki

Upewnij się, że zespoły działają w oparciu o właściwe informacje i najnowszy kontekst. Walidacja AI potwierdza zmiany i decyzje wcześnie, zapobiegając błędnym krokom i dalszym korektom.

Zwiększ autonomię pracowników

Wbudowana sztuczna inteligencja prowadzi, uczy i pomaga. Nowi użytkownicy zwiększają się szybciej, a doświadczeni użytkownicy poruszają się wydajniej. Najlepsze praktyki są rozpowszechnione w całej organizacji.

Podejmuj mądrzejsze i szybsze decyzje dzięki sztucznej inteligencji stworzonej dla PLM

Doświadcz GenAI przez cały cykl życia dzięki Teamcenter AI i Teamcenter Copilot

Najważniejsze funkcje

Uzyskaj natychmiastowe informacje i wsparcie produktów dzięki Teamcenter Copilot bezpośrednio w obszarze roboczym Teamcenter.
Teamcenter Copilot przyspiesza analizę zestawień komponentów, identyfikuje uszkodzone części i usprawnia zmiany inżynieryjne.
Teamcenter Copilot analizuje wymagania, sprawdza zgodność i przyspiesza przepływy pracy MBSE dzięki sztucznej inteligencji.
Przyspiesz planowanie produkcji i usług dzięki Teamcenter Copilot

Uzyskaj natychmiastowe informacje i wsparcie eksperckie dotyczące produktów

Uzyskaj odpowiedzi szybko, gdziekolwiek są potrzebne. Zadawaj pytania prostym językiem i uzyskaj dokładne odpowiedzi pochodzące z dokumentów i danych w Teamcenter. Analizuj dowolny dokument i wyciągaj informacje, takie jak wymagania i dane dotyczące wydajności, sformatowane według własnego uznania i gotowe do udostępnienia. To samo doświadczenie zawiera wskazówki krok po kroku z najnowszej dokumentacji Teamcenter, pomagając zachować produktywność.

Wprowadzanie zmian inżynierskich i przyspieszenie analizy zestawień komponentów

Nawiguj, analizuj i wykonuj zmiany w złożonych, wielodomenowych BOMach przy użyciu potężnej agentycznej sztucznej inteligencji. Proponuj wymianę części, przeprowadzaj analizę wpływu i uruchamiaj wieloetapowe przepływy pracy zmian w różnych wariantach i domenach, a wszystko to w ramach zarządzanych procesów PLM i z Tobą pod kontrolą na każdym kroku, od analizy po wykonanie. Szybciej przechodzisz od wglądu do działania, rozwiązuj problemy i wdrażaj zmiany bezpośrednio w swoich BOMach.

Analizowanie wymagań i przyspieszenie przepływów pracy MBSE

Wyłap niejednoznaczne lub niekompletne wymagania, zanim staną się błędami projektowymi i kosztownymi przeróbkami. Ocena jakości wymagań z jasnymi, możliwymi do podjęcia działań ulepszeniami i sprawdzanie zgodności z normami takimi jak INCOSE. Zidentyfikuj nowe parametry i zaktualizuj ich wartości na podstawie sugestii AI. Generuj przypadki testowe zgodnie z normami takimi jak ISO 26262 — a wszystko to przy jednoczesnym śledzeniu zmian w czasie rzeczywistym.

Przyspieszenie planowania produkcji i usług

Przyspiesz planowanie produkcji i usług dzięki agentycznej sztucznej inteligencji i dokumentacji. Planiści opisują to, czego potrzebują w języku naturalnym, a sztuczna inteligencja to wykonuje — tworzy MBOM i BOP, przypisuje zasoby i organizuje przepływy pracy za pomocą przeglądu człowieka w pętli. Analiza dokumentów oparta na sztucznej inteligencji przekształca starsze dokumenty w ustrukturyzowane, zarządzane plany w Teamcenter, oszczędzając czas i zachowując wiedzę o procesach.

Zarządzaj procesami jakości i zgodności

Uzyskaj pomoc z przewodnikiem, uwzględniającą kontekst podczas procesów jakości — od tworzenia podsumowań i programów audytu po ujawnianie wysokiej jakości działań i problemów, i wiele więcej. Zmniejsz wysiłek ręczny i zwiększaj spójność w całym cyklu życia jakości, od planowania po zarządzanie audytem i ulepszanie, pomagając w przyjmowaniu najlepszych praktyk i wzmocnieniu zgodności, aby nic nie wpadło w pęknięcia.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Omów swoje potrzeby biznesowe z naszymi specjalistami ds. produktów i dowiedz się, jak możesz skorzystać z naszych rozwiązań.