Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

OCPP Connector w oparciu o Syntami

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w automatyce przemysłowej, robotyce i eMobility, Syntami kieruje się jedną misją: zapewnianie dostępności klasy przemysłowej w środowiskach, w których czas pracy nie podlega negocjacjom.
W świecie połączonych systemów i ekosystemów wielu dostawców rozumiemy wyzwania związane z integracją. Dlatego Syntami opracowuje skalowalne, inteligentne rozwiązania, które upraszczają i stabilizują działanie złożonych systemów przemysłowych i infrastruktury ładowania eMobility.
Niezależnie od tego, czy organizujesz automatyzację fabryczną, czy wdrażasz ogólnokrajowe sieci ładowania pojazdów elektrycznych, Syntami zapewnia, że Twoje systemy pozostaną dostępne, interoperacyjne i przyszłościowe. Ponieważ w automatyzacji i eMobility dostępność nie jest funkcją - to obietnica.

Dlaczego OCPP Connector?

OCPP Connector zapewnia niezawodne, przemysłowe komponenty automatyki Siemens do bezproblemowej pracy stacji ładowania, zapewniając najwyższy poziom dostępności. Dzięki OCPP Connector kontroler ładowania bez wysiłku łączy się z systemami zarządzania stacjami ładującymi (CSMS) w celu autoryzacji, rozliczeń, rezerwacji, administracji i wielu dodatkowych przypadków użycia.

Infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych

Zalety

  • Wysoka dostępność: Zapewnij optymalną wydajność dzięki monitorowaniu urządzeń za pomocą zarządzania krawędziami przemysłowymi (IE) i CSMS. Ułatwienie odpowiedniego dostępu administracyjnego dla różnych ról, w tym OEM za pośrednictwem IE Management, operatorom stacji ładowania za pośrednictwem CSMS i instalatorów na miejscu za pomocą zmiennych PLC.
  • Pełna integracja PLC: Konfiguracja i stany wewnętrzne są dostarczane jako zmienne PLC, dzięki czemu aplikacja może uzyskać bezpośredni dostęp do wszystkich danych OCPP. W ten sposób możesz wdrożyć zróżnicowane przypadki użycia dla konkretnych rynków.
  • Pełna integracja z krawędziami przemysłowymi: Industrial Edge Databus służy jako interfejs do złącza OCPP. Możesz mapować zmienne z różnych źródeł, takich jak OPC UA, do zmiennych OCPP Connector, zapewniając maksymalną elastyczność konfiguracji.

Dostępne funkcje

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Industrial Edge Hub Access

Przykład aplikacji Siemens E-Car Charging Suite (patrz Dodatkowe Resources)