Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Waste Management w oparciu o Sustaira

Sustaira niskodowa, modułowa platforma oparta na sztucznej inteligencji pomaga liderom ujednolicać dane, automatyzować przepływy pracy, śledzić wskaźniki KPI i przekształcać strategię w działanie. Łącząc spostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji z elastyczną architekturą, Sustaira dostarcza rozwiązania zrównoważonego rozwoju dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb biznesowych.
Wyobrażamy sobie przyszłość, w której zrównoważony rozwój jest podstawą działalności każdej organizacji. Dlatego wykraczamy poza raportowanie, umożliwiając organizacjom dekarbonizację operacji, zmniejszenie ryzyka i osiąganie wymiernego wpływu na zrównoważony rozwój dzięki elastycznym, skalowalnym rozwiązaniom. Sprawiamy, że zrównoważony rozwój jest praktyczny, odpowiedzialny i satysfakcjonujący.

Dlaczego Rozwiązanie do przechwytywania standaryzacji i analizy danych o odpadach AI?

Waste Management to rozwiązanie w ekosystemie Sustaira do zarządzania i analizowania danych o odpadach w różnych organizacjach. Umożliwia przechwytywanie danych o odpadach na poziomie szczegółowym, standaryzację przy użyciu wbudowanych lub niestandardowych czynników oraz agregowanie w różnych zakładach i jednostkach biznesowych. Dzięki OCR upraszcza przyjmowanie z nieustrukturyzowanych źródeł, takich jak pliki PDF. Może zintegrować się z systemami zarządzania budynkami, takimi jak Siemens Building X, aby skutecznie zautomatyzować gromadzenie danych

Wykres gospodarki odpadami Sustaira

Zalety

  • Centralizacja i automatyzacja gromadzenia danych o odpadach usuwa ręczne arkusze kalkulacyjne i powtarzalne prace wprowadzające. Zespoły mogą pobierać dane z wielu witryn i źródeł, w tym pliki PDF i integracje systemów, zmniejszając obciążenie administracyjne i uwalniając czas na analizy i działania.
  • Poprawiona dokładność danych dzięki standardowym współczynnikom emisji i spójnym metodom obliczeniowym zapewnia wiarygodne raportowanie odpadów. Zmniejszając błędy ludzkie i dostosowując dane wejściowe w różnych witrynach, organizacje zyskują jedno źródło prawdy dla wskaźników odpadów i ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju.
  • Przejrzysty wgląd w wydajność odpadów w różnych zakładach i jednostkach biznesowych umożliwia szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji. Zespoły mogą śledzić trendy, identyfikować możliwości redukcji oraz wzmacniać sprawozdawczość i zgodność, wspierając ogólnie bardziej skuteczne strategie redukcji odpadów.

Dostępne funkcje