Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Sustainability Disclosures and Reporting Solution w oparciu o Sustaira

Sustaira niskodowa, modułowa platforma oparta na sztucznej inteligencji pomaga liderom ujednolicać dane, automatyzować przepływy pracy, śledzić wskaźniki KPI i przekształcać strategię w działanie. Łącząc spostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji z elastyczną architekturą, Sustaira dostarcza rozwiązania zrównoważonego rozwoju dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb biznesowych.<br/>Wyobrażamy sobie przyszłość, w której zrównoważony rozwój jest podstawą działalności każdej organizacji. Dlatego wykraczamy poza raportowanie, umożliwiając organizacjom dekarbonizację operacji, zmniejszenie ryzyka i osiąganie wymiernego wpływu na zrównoważony rozwój dzięki elastycznym, skalowalnym rozwiązaniom. Sprawiamy, że zrównoważony rozwój jest praktyczny, odpowiedzialny i satysfakcjonujący.

Dlaczego Usprawnij ujawnianie informacji o zrównoważonym rozwoju z dokładnością i łatwością?

Sustaira Disclosure & Reporting centralizuje dane dotyczące zrównoważonego rozwoju i gotowe ramy, takie jak CSRD, SASB i CDP. Zintegrowany z innymi modułami Sustaira automatyzuje gromadzenie danych, zapewnia gotowe do audytu ujawnienia i przekształca złożone, ręczne raportowanie w szybki, powtarzalny i zgodny proces.

Laptop wyświetlający system raportowania ujawnień

Zalety

  • Scentralizowane centrum danych. Konsoliduj wszystkie dane dotyczące zrównoważonego rozwoju na jednej platformie, eliminując silosy i zmniejszając liczbę błędów. Jedno źródło prawdy zapewnia dokładne, rzetelne raportowanie, łatwiejszy audyt i lepiej poinformowane decyzje w całej organizacji.
  • Wstępnie zbudowane struktury ujawniania informacji. Użyj gotowych do użycia ram, takich jak CDP, CSRD i SASB, aby uprościć zgodność. Wstępnie skonfigurowane szablony prowadzą użytkowników przez ujawnienia informacji, oszczędzając czas, zmniejszając liczbę błędów i zapewniając dostosowanie do globalnych standardów raportowania.
  • Zautomatyzowane raportowanie gotowe do audytu. Bezproblemowa integracja z systemami podstawowymi, aby automatycznie pobierać zweryfikowane dane. Umożliwia to ciągłe śledzenie i generowanie terminowych, podlegających audytowi ujawnień, minimalizując ryzyko operacyjne i zapewniając spójne, zgodne raportowanie przez cały rok.

Dostępne funkcje

przykład wdrożenia

Zewnętrzna część budynku mieszkalnego pokryta zieloną powierzchnią

Konstrukcja Sustaira X Sellen

Sustaira gromadzi i zgłasza kluczowe informacje, ułatwiając spełnienie zobowiązań Wykonawcy i przekształcając procesy raportowania.