Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego ISPD?

Skoki są główną przyczyną nieplanowanych przerw w dostawie. Urządzenia Siemens Industrial Surge Protection Devices (ISPD) chronią obwody zasilania i sygnału w całym zakładzie, aby zapewnić pracę produkcji i bezpieczeństwo wrażliwej elektroniki. Konstrukcje szyn DIN z wymiennymi modułami i zdalnymi stykami sprawiają, że instalacja jest prosta i szybka konserwacja. Oferta obejmuje AC 120—600 V, DC 24 V i PV do 1500 V oraz ochronę sygnału z listy UL, modernizacje wyposażenia i nowe wersje wraz z ewoluującymi oczekiwaniami NEC.

Kluczowe korzyści

Zmniejszenie nieplanowanych przestojów

Zmniejsz przepięcia na ścieżkach AC, DC i sygnałów, aby chronić napędy, sterowniki PLC i oprzyrządowanie, dzięki czemu produkcja pozostaje na dobrej drodze, a zasoby trwają dłużej.

Uproszczenie konserwacji i aktualizacji systemu

Zamień moduły przepięciowe lub dodaj ochronę dla dodatkowych obwodów bez ponownego okablowania dzięki modułowej konstrukcji i montażu na szynę DIN.

Obsługa wszechstronnych aplikacji za pomocą jednego rozwiązania

Ochrona linii prądu przemiennego, prądu stałego i sygnałowego z głównych źródeł zasilania, aby sterować okablowaniem i połączeniami danych za pomocą jednego zintegrowanego portfolio.

Najważniejsze funkcje