Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Splashlake w oparciu o Splashlake

Splashlake łączy wszystkie Twoje instrumenty z LIMS lub ELN za pośrednictwem jednego wspólnego interfejsu, przechwytując i zarządzając danymi naukowymi za pomocą bogatych metadanych, od tworzenia po archiwizację. Integracja instrumentów i systemów neutralnych dla dostawców, zarządzanie danymi i wizualizacja wspiera bogactwo danych analitycznych i operacyjnych ze wszystkich źródeł. Splashlake wspiera zgodność z GLP, GMP i 21 CFR Część 11, umożliwiając organizacjom wykorzystanie pełnego potencjału ich cennych danych do podejmowania decyzji i zasilania sztucznej inteligencji

Dlaczego Inteligentna integracja danych laboratoryjnych, zarządzanie i wizualizacja.?

Przechwytywanie i zarządzanie danymi naukowymi za pomocą bogatych metadanych od utworzenia do archiwizacji za pośrednictwem jednego interfejsu. Integracja neutralna dla dostawcy, zarządzanie danymi i wizualizacja obsługuje pliki, dane szeregów czasowych, proste odczyty instrumentów, dane relacyjne, metadane i struktury chemiczne. Splashlake wspiera zgodność z GLP, GMP i 21 CFR Część 11, umożliwiając organizacjom wykorzystanie pełnego potencjału ich cennych danych do podejmowania decyzji i zasilania sztucznej inteligencji.

Zalety

  • Zainstaluj raz, aby uzyskać kontrolę i łączność między LIMS, ELN i tysiącami instrumentów od dowolnego dostawcy za pośrednictwem jednego interfejsu. Solidne, wydajne skale integracyjne z Twoją firmą, pliki wspierające, dane szeregów czasowych, proste odczyty instrumentów, dane relacyjne, metadane i struktury chemiczne.
  • Wszystkie dane analityczne i operacyjne wykonane FAIR z jednego miejsca. Szczegółowe zarządzanie metadanymi i interoperacyjne pakiety danych dostarczają całościowe dane i metadane we wszystkich technikach i modalnościach, a także dostosowują się do procesów laboratoryjnych w celu zapewnienia solidnych przepływów pracy danych i niekwestionowanej integralności danych.
  • Użytkownicy uzyskują dostęp i przeglądają wszystkie dane z jednego systemu. Splashlake prezentuje dane za pomocą intuicyjnej, interaktywnej przeglądarki, która umożliwia użytkownikom nakładanie wielu zestawów danych w celu analizy porównawczej, dostosowywanie reprezentacji wizualnych i stosowanie narzędzi przetwarzania do wydajnego czyszczenia, analizy i interpretacji danych.
  • Mniejsze zarządzanie i koszty ogólne wynikające z uruchomienia jednego rozwiązania, które zaspokaja różne potrzeby. Produkowana integracja, zarządzanie danymi i wizualizacja Splashlake zapewniają bogate możliwości, które zastępują wiele oddzielnych systemów, takich jak SDMS i rozwiązania do katalogowania, przetwarzania i wizualizacji danych.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Pełne dane z eksploracji poprzez produkcję

Przeglądaj dane geologiczne i analityczne z jednego miejsca, wspierając szybsze i bardziej świadome decyzje. Platforma przekazuje dane do modeli ML, aby zidentyfikować obiecujące witryny na podstawie danych historycznych. Wysyła również listy robocze do instrumentów, a wyniki przepływają bezpośrednio z powrotem do LIMS/ELN/SAP za pośrednictwem jednego interfejsu.