Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Luckey: Access management for modern spaces w oparciu o SOFIA

Sofia, część ISEO, zapewnia innowacyjną platformę zarządzania dostępem dla elastycznych przestrzeni, działającą na całym świecie z lokalnymi partnerami. Zaprojektowana we Włoszech i produkowana w całej Europie (Włochy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Rumunia) Sofia posiada certyfikat Sustainability, jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz Security. Jego rozwiązania obsługują elastyczne przestrzenie robocze, nieruchomości mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, sklepy detaliczne, opiekę zdrowotną i obiekty rekreacyjne. Założona w 1969 roku firma ISEO jest rodzinnym liderem w dziedzinie systemów zamykania i kontroli dostępu. W 2018 roku Italmobiliare nabyło 40% udziałów, a w 2021 roku ISEO rozszerzyło swój zasięg cyfrowy, przejęjąc Sofia Locks.

Dlaczego Usprawnienie zarządzania bezpieczeństwem i operacjami?

Luckey to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dostępem zaprojektowane dla nowoczesnych nieruchomości, integrujące bezprzewodowe inteligentne zamki i wysokowydajne kontrolery przewodowe, aby usprawnić bezpieczeństwo i operacje w środowiskach komercyjnych, mieszkalnych, studenckich, coliving i hotelarskich.
Dzięki skalowalnemu modelowi SaaS Luckey zmniejsza czas instalacji i koszty, jednocześnie optymalizując koszty zarządzania budynkiem dzięki automatyzacji i zdalnemu sterowaniu. Jego integracje typu plug-and-play, dostępne za pośrednictwem sklepu Luckey Store, umożliwiają płynną łączność z systemami innych firm, w tym PMS, ERP, CCTV, BMS (BACnet, KNX) oraz platformami czasu i obecności. Integracje te zwiększają wydajność poprzez synchronizację kontroli dostępu z szerszą infrastrukturą budowlaną i bezpieczeństwa. Zaprojektowany z myślą o elastyczności i dostosowywaniu, Luckey pozwala firmom dostosować zarządzanie dostępem do ich potrzeb, zapewniając przyszłościowe, opłacalne rozwiązanie, które upraszcza operacje, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Zalety

  • Zwiększ bezpieczeństwo budynków dzięki wydajnemu zarządzaniu operacjami
  • Koszty operacyjne zarządzania budynkiem są zmniejszone
  • One stop shop dla lepszego bezpieczeństwa i lepszych operacji budowlanych

Dostępne funkcje