Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Nyckel Digital LOTO w oparciu o Smartlox

Smartlox przekształca procesy ręcznej blokady i tagout (LOTO) w całkowicie cyfrowy system za pomocą inteligentnych kłódek i naszego zastrzeżonego pakietu oprogramowania. Pomagamy firmom zwiększyć bezpieczeństwo, usprawnić przepływy pracy i zapewnić zgodność z widocznością i kontrolą w czasie rzeczywistym. Nasze kompleksowe rozwiązanie unowocześnia działania w zakresie bezpieczeństwa i wspiera prawdziwą transformację cyfrową w branżach wysokiego ryzyka. Smartlox oferuje kompleksowe rozwiązanie cyfrowej blokady, które jest skalowalne, bezpieczne i gotowe na połączoną przyszłość.

Dlaczego Cyfrowe zarządzanie LOTO dla nowoczesnego miejsca pracy?

Tradycyjny Lockout-Tagout zawodzi ludzi, których ma chronić. Brak widoczności, brak odpowiedzialności, brak możliwego do obrony zapisu, kiedy ma to największe znaczenie. Smartlox zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa i operacji inteligentne zamki Bluetooth sparowane z platformą cyfrową, przekształcając każdą izolację w zweryfikowane zdarzenie cyfrowe ze znacznikiem czasu. Rezultatem jest pracownia, która pracuje bezpieczniej, nadzorcy wolni od papierkowej roboty i dowody zgodności, które utrzymują się w ramach każdego audytu.

Uproszczone LOTO dla wszystkich branż

Zalety

  • Widoczność izolacji w czasie rzeczywistym na każdej blokadzie na miejscu:
    Zapewnij każdemu pracownikowi wiedzę w czasie rzeczywistym o tym, co jest izolowane, kto jest jego właścicielem i jak długo jest aktywny, z dowolnego urządzenia, z dowolnego miejsca w obiekcie.
  • Rekordy zgodności gotowe do audytu generowane automatycznie:
    Każda izolacja tworzy znacznik czasowy, zabezpieczony przed manipulacją ścieżkę cyfrową, która spełnia wymagania AS/NZS 4024, OSHA 1910.147 i ramy oparte na wydajności bez pojedynczej kartki papieru.
  • Skraca czas izolacji administratora o ponad 40% na zadanie:
    Cyfrowe zarządzanie przepływem pracy LOTO i zautomatyzowane raportowanie eliminują cykle ręcznego podpisywania, które odciągają nadzorców z podłogi.
  • Natychmiastowa odpowiedzialność, gdy coś pójdzie nie tak:
    Pełny dowód łańcucha aresztowania na wyciągnięcie ręki, a nie pościg papierowy po incydencie z lukami i brakującymi podpisami.
  • Skalowanie w rozproszonych operacjach w wielu lokalizacjach:
    Zarządzaj setkami izolacji w wielu lokalizacjach za pomocą jednego interfejsu w chmurze, dzięki dostępowi opartemu na rolach i scentralizowanym raportowaniu.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Eliminacja nieautoryzowanego ponownego zasilania

Cyfrowe zamki przymocowane do każdego technika zapobiegają nieautoryzowanemu ponownemu zasilaniu. Nadzorcy zdalnie monitorują wszystkie aktywne izolacje. Każde zdarzenie konserwacyjne automatycznie generuje rekord zgodności ze znacznikiem czasu.